OP-MCHC021
114X2765
Segmentanvendelse: Mellemhøjt modtryk, Kølemidler: R404A; R452A, Kompressorstrømforsyning [V]: 230/1/50
114X2765
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal faser (kompressor) | 1 |
| Antal faser (ventilator) | 1 |
| Antal ventilatorer | 1 |
| Applikationer | MBP |
| Beskrivelse | OP-MCHC021GSA01G |
| CE-mærket | Yes |
| Compressor model | GS21MLX |
| CoolselectorFilter | Discontinued models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Effektforbrug for ventilator v. 50 Hz [W] | 86 W |
| Effektforbrug for ventilator v. 60 Hz [W] | 80 W |
| Elektrisk kode | G |
| EU RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Family | Optyma™ |
| Fase | 1 |
| Frekvens [Hz] | 50 Hz |
| Godkendelse | CEEAC |
| Godkendelse af receiver | UL |
| Hastighedsplatform | Fixed-speed |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| Høj værdi for nominel spænding ved 60 Hz [V] | 240 V |
| Indeholder batterier | No |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Kølemidler | R404AR452A |
| Kompressorstrømforsyning [V] | 230/1/50 |
| Kondensatortype | BG_7 |
| Lav værdi for spændingsområde ved 60 Hz [V] | 220 V |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Luftstrøm v. 50 Hz [m³/h] | 960 m³/h |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Lydniveau v. 50 Hz [db(A)] | 70 dBA |
| Material Description | OP-MCHC021GSA01G |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Modelnummer | OP-MCHC021 |
| Omfattet af WEEE | No |
| Product line | Condensing Units |
| Produktgruppe | Kondenseringsaggregater |
| Produktnavn | Bare unit |
| Produkttype | Optyma™ A01 |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| Segmentanvendelse | Mellemhøjt modtryk |
| Spænding 50Hz [V] | 220 V |
| Spænding 50Hz [V] [Maks.] | 240 V |
| Sugetilslutning størrelse [in] | 1/2 in |
| Teknologi | Stempel |
| Udgangseffekt for ventilator v. 50 Hz [W] | 23 W |
| Udgangseffekt for ventilator v. 60 Hz [W] | 25 W |
| Væskeledningstilslutning [in] | 3/8 in |
| Ventilatorspænding v. 50 Hz (maks.) [V] [Max] | 240 V |
| Ventilatorspænding v. 50 Hz (maks.) [V] [Min] | 220 V |
| Ventilatorspænding v. 60 Hz (maks.) [V] [Max] | 240 V |
| Ventilatorspænding v. 60 Hz (maks.) [V] [Min] | 220 V |
| Ventilatorstrøm v. 50 Hz [A] | 0.75 A |
| Ventilatorstrøm v. 60 Hz [A] | 0.55 A |
| Ventilatorstrømforsyning [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Ventilatorvingestørrelse [mm] | 300.000 mm |
| Version | A01 |
| VersionDescription | A01 : Optyma med kobberrør til KP-trykstyring + afspærringsventiler på suge- og væskelinjer + receiver + tilslutningsboks |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 36.2 Kilogram |
| Nettovægt | 35 Kilogram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Volume | 144 Liter |
| EAN/UPC | 5702428565196 |