Danfoss logo
GS34CLXA01

OP-LCHC034

114X1781

Segmentanvendelse: Lavt modtryk, Kølemidler: R404A; R452A, Kompressorstrømforsyning [V]: 230/1/50

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal faser (kompressor)1
Antal faser (ventilator)1
Antal ventilatorer1
ApplikationerLBP
BeskrivelseOP-LCHC034GSA01G
CE-mærketYes
Compressor modelGS34CLX
CoolselectorFilterDiscontinued models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Effektforbrug for ventilator v. 50 Hz [W]86 W
Effektforbrug for ventilator v. 60 Hz [W]80 W
Elektrisk kodeG
EU RoHS-overensstemmelseOut of scope
FamilyOptyma™
Fase1
Frekvens [Hz]50 Hz
GodkendelseCEEAC
Godkendelse af receiverUL
HastighedsplatformFixed-speed
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Høj værdi for nominel spænding ved 60 Hz [V]240 V
Indeholder batterierNo
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
KølemidlerR404AR452A
Kompressorstrømforsyning [V]230/1/50
KondensatortypeBG_7
Lav værdi for spændingsområde ved 60 Hz [V]220 V
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Luftstrøm v. 50 Hz [m³/h]990 m³/h
Egenskab
Værdi
Lydniveau v. 50 Hz [db(A)]70 dBA
Material DescriptionOP-LCHC034GSA01G
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
ModelnummerOP-LCHC034
Omfattet af WEEENo
Product lineCondensing Units
ProduktgruppeKondenseringsaggregater
ProduktnavnBare unit
ProdukttypeOptyma™ A01
REACH-kandidatlistens stofferNo
SegmentanvendelseLavt modtryk
Spænding 50Hz [V]220 V
Spænding 50Hz [V] [Maks.]240 V
Sugetilslutning størrelse [in]5/8 in
TeknologiStempel
Udgangseffekt for ventilator v. 50 Hz [W]23 W
Udgangseffekt for ventilator v. 60 Hz [W]25 W
Væskeledningstilslutning [in]3/8 in
Ventilatorspænding v. 50 Hz (maks.) [V] [Max]240 V
Ventilatorspænding v. 50 Hz (maks.) [V] [Min]220 V
Ventilatorspænding v. 60 Hz (maks.) [V] [Max]240 V
Ventilatorspænding v. 60 Hz (maks.) [V] [Min]220 V
Ventilatorstrøm v. 50 Hz [A]0.75 A
Ventilatorstrøm v. 60 Hz [A]0.55 A
Ventilatorstrømforsyning [V/Ph/Hz]230/1/50
Ventilatorvingestørrelse [mm]300.000 mm
VersionA01
VersionDescriptionA01 : Optyma med kobberrør til KP-trykstyring + afspærringsventiler på suge- og væskelinjer + receiver + tilslutningsboks

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt43.6 Kilogram
Nettovægt30 Kilogram
Egenskab
Værdi
Volume144 Liter
EAN/UPC5702428565325