OP-LCHC021
114X1564
Segmentanvendelse: Lavt modtryk, Kølemidler: R404A; R507A, Kompressorstrømforsyning [V]: 230/1/50
114X1564
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal faser (kompressor) | 1 |
| Antal faser (ventilator) | 1 |
| Antal ventilatorer | 1 |
| Applikationer | LBP |
| Beskrivelse | OP-LCHC021SCA00G |
| Bredde [mm] | 331.00 mm |
| Compressor model | SC21CLX |
| CoolselectorFilter | Discontinued models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Effektforbrug for ventilator v. 50 Hz [W] | 55 W |
| Effektforbrug for ventilator v. 60 Hz [W] | 53 W |
| Elektrisk kode | G |
| Erstatningsnummer | 114X1600 |
| EU RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Family | Optyma™ |
| Fase | 1 |
| Frekvens [Hz] | 50 Hz |
| Godkendelse | EAC |
| Hastighedsplatform | Fixed-speed |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| Høj værdi for nominel spænding ved 60 Hz [V] | 240 V |
| Identisk produkt | 114X1600 |
| Indeholder batterier | No |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Kølemidler | R404AR507A |
| Kompressorstrømforsyning [V] | 230/1/50 |
| Kondensatortype | BG_4/5 |
| Længde [mm] | 518.0 mm |
| Lav værdi for spændingsområde ved 60 Hz [V] | 220 V |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Luftstrøm v. 50 Hz [m³/h] | 800 m³/h |
| Lydniveau v. 50 Hz [db(A)] | 64 dBA |
| Material Description | OP-LCHC021SCA00G |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Modelnummer | OP-LCHC021 |
| Omfattet af WEEE | No |
| Product line | Condensing Units |
| Produktgruppe | Kondenseringsaggregater |
| Produktnavn | Bare unit |
| Produkttype | Optyma™ A00 |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| Segmentanvendelse | Lavt modtryk |
| Spænding 50Hz [V] | 220 V |
| Spænding 50Hz [V] [Maks.] | 240 V |
| Teknologi | Stempel |
| Totalhøjde [mm] | 296.0 mm |
| Udgangseffekt for ventilator v. 50 Hz [W] | 16 W |
| Udgangseffekt for ventilator v. 60 Hz [W] | 16 W |
| Ventilatorspænding v. 50 Hz (maks.) [V] [Max] | 240 V |
| Ventilatorspænding v. 50 Hz (maks.) [V] [Min] | 220 V |
| Ventilatorspænding v. 60 Hz (maks.) [V] [Max] | 240 V |
| Ventilatorspænding v. 60 Hz (maks.) [V] [Min] | 220 V |
| Ventilatorstrøm v. 50 Hz [A] | 0.39 A |
| Ventilatorstrøm v. 60 Hz [A] | 0.35 A |
| Ventilatorstrømforsyning [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Ventilatorvingestørrelse [mm] | 254.000 mm |
| Version | A00 |
| VersionDescription | A00 : Optyma uden ventiler og receiver til kapillarrør |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 23.982 Kilogram |
| Nettovægt | 22.5 Kilogram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Volume | 73.944 Liter |
| EAN/UPC | 5702428565431 |