OP-HRSM0750NC211Q
114N6086
Segmentanvendelse: Højt sugetryk, Kølemidler: R452B; R410A; R454B, Kompressorstrømforsyning [V]: 230/3/60
114N6086
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal ventilatorer | 2 |
| Applikationer | HBP |
| Beskrivelse | OP-HRSM0750NC211Q |
| Compressor model | DSH105-3 |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Effektforbrug for ventilator v. 60 Hz [W] | 400 W |
| Elektrisk kode | Q |
| EU RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Family | Optyma™ |
| Fase | 3 |
| Frekvens [Hz] | 60 Hz |
| Hastighedsplatform | Fixed-speed |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| Høj værdi for nominel spænding ved 60 Hz [V] | 230 V |
| Indeholder batterier | No |
| Kapacitetsregulering | Fast hastighed |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Kølemidler | R410AR452BR454B |
| Kompressorstrømforsyning [V] | 230/3/60 |
| Kondensatortype | Q8 |
| Lav værdi for spændingsområde ved 60 Hz [V] | 200 V |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Luftstrøm v. 60 Hz [m³/h] | 14000 m³/h |
| Material Description | OP-HRSM0750NC0213Q |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Modelnummer | OP-HRSM0750NC211Q |
| Omfattet af WEEE | No |
| Product line | Condensing Units |
| Produktgruppe | Kondenseringsaggregater |
| Produktnavn | Bare unit |
| Produkttype | Optyma™ C |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Receivervolumen [L] | 12.0 L |
| RLA | 36.4 A |
| Segmentanvendelse | Højt sugetryk |
| Sugetilslutning størrelse [in] | 1-1/8 in |
| Tilslutningstype | Solder |
| Udgangseffekt for ventilator v. 60 Hz [W] | 400 W |
| Væskeledningstilslutning [in] | 3/4 in |
| Ventilatordiameter [mm] | 560 mm |
| Ventilatorstrøm v. 60 Hz [A] | 1.80 A |
| Ventilatorstrømforsyning [V/Ph/Hz] | 230/1/60 |
| Ventilatorvingestørrelse [mm] | 560.000 mm |
| VersionDescription | C : Tilpasset version |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 262 Kilogram |
| Nettovægt | 244 Kilogram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Volume | 980.126 Liter |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |