Danfoss logo
OP-HGZC0500UWJ300N/Q

OP-HGZC0500UWJ300Q

114N3622

Segmentanvendelse: Mellemhøjt modtryk, Kølemidler: R404A; R452A; R134a; R448A; R449A, Kompressorstrømforsyning [V]: 230/3/60

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal faser (kompressor)3
Antal faser (ventilator)1
Antal ventilatorer2
ApplikationerMBP
AWEF vistJa
AWEF-applikationIndendørs
BeskrivelseOP-HGZC0500UWJ300Q
Bredde [mm]800.00 mm
Compressor modelMTZ064-3
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Effektforbrug for ventilator v. 60 Hz [W]450 W
Elektrisk kodeQ
EU RoHS-overensstemmelseOut of scope
FamilyOptyma™
Fase3
Faseantal Ventilator1
Frekvens [Hz]60 Hz
GodkendelseUL listed
Godkendelse af receiverUL
HastighedsplatformFixed-speed
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)5.87 kW (R134a)
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)3.7 to 7 kW
Høj værdi for nominel spænding ved 60 Hz [V]230 V
Indeholder batterierNo
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
KølemidlerR134aR404AR448AR449AR452A
Kompressorstrømforsyning [V]230/3/60
KondensatortypeL3
Længde [mm]1199.0 mm
Lav værdi for spændingsområde ved 60 Hz [V]200 V
Egenskab
Værdi
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Luftstrøm v. 60 Hz [m³/h]5000 m³/h
Material DescriptionOP-HGZC0500UWJ300Q MTZ64-3VM
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)8.3 to 17 kW
MBP Kølekapacitet [kW] (R449A)9.82 kW
MCC (maksimal optagen strøm)26.6 A
ModelnummerOP-HGZC0500UWJ300Q
Product lineCondensing Units
ProduktgruppeKondenseringsaggregater
ProduktnavnBare unit
ProdukttypeOptyma™ WJ
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
Receivervolumen [L]10.0 L
RLA19.8 A
SegmentanvendelseMellemhøjt modtryk
Spænding 60Hz [V]230 V
Sugetilslutning størrelse [in]7/8 in
TilslutningstypeSolder
Totalhøjde [mm]671.0 mm
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
UL-klassificeretYes
Væskeledningstilslutning [in]1/2 in
Ventilatordiameter [mm]450 mm
Ventilatorspænding v. 60 Hz (maks.) [V] [Max]240 V
Ventilatorspænding v. 60 Hz (maks.) [V] [Min]220 V
Ventilatorstrøm v. 60 Hz [A]1.97 A
Ventilatorstrømforsyning [V/Ph/Hz]230/1/60
Ventilatortype hætte/skærmGitter
Ventilatorvingestørrelse [mm]450.000 mm
VersionDescriptionWJ : El-boks, receiver, dobbelt trykstyring, ventilatorcyklingsstyring, filtertørrer, synglas

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt160 Kilogram
Nettovægt148 Kilogram
Volume644.16 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702428586238
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm