Danfoss logo
OP-HCZC0150UWJ300R OP-HCZC0200UWJ300R

OP-HCZC0150UWJ300R

114N3603

Segmentanvendelse: Mellemhøjt modtryk, Kølemidler: R404A; R452A; R134a; R448A; R449A, Kompressorstrømforsyning [V]: 460/3/60

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal faser (kompressor)3
Antal faser (ventilator)1
Antal ventilatorer1
ApplikationerMBP
AWEF vistJa
AWEF-applikationIndendørs
BeskrivelseOP-HCZC0150UWJ300R
Bredde [mm]640.00 mm
Compressor modelMTZ018-4
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Effektforbrug for ventilator v. 60 Hz [W]298 W
Elektrisk kodeR
EU RoHS-overensstemmelseOut of scope
FamilyOptyma™
Fase3
Frekvens [Hz]60 Hz
GodkendelseUL listed
Godkendelse af receiverUL
HastighedsplatformFixed-speed
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)1.54 kW (R134a)
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)1.3 to 3.7 kW
Høj værdi for nominel spænding ved 60 Hz [V]460 V
Indeholder batterierNo
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
KølemidlerR134aR404AR448AR449AR452A
Kompressorstrømforsyning [V]460/3/60
KondensatortypeTAL 4
Længde [mm]508.0 mm
Lav værdi for nominel spænding ved 60 Hz [V]460 V
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Egenskab
Værdi
Luftstrøm v. 60 Hz [m³/h]2900 m³/h
Material DescriptionOP-HCZC0150UWJ300R MTZ18-4VM
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)1.5 to 3.7 kW
MBP Kølekapacitet [kW] (R449A)2.66 kW
MCC (maksimal optagen strøm)4.6 A
ModelnummerOP-HCZC0150UWJ300R
Product lineCondensing Units
ProduktgruppeKondenseringsaggregater
ProduktnavnBare unit
ProdukttypeOptyma™ WJ
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
Receivervolumen [L]4.2 L
RLA3.2 A
SegmentanvendelseMellemhøjt modtryk
Spænding 60Hz [V]460 V
Sugetilslutning størrelse [in]1/2 in
Totalhøjde [mm]462.0 mm
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Udgangseffekt for ventilator v. 60 Hz [W]150 W
UL-klassificeretYes
Væskeledningstilslutning [in]3/8 in
Ventilatordiameter [mm]356 mm
Ventilatorspænding v. 60 Hz (maks.) [V] [Max]460 V
Ventilatorspænding v. 60 Hz (maks.) [V] [Min]460 V
Ventilatorstrøm v. 60 Hz [A]0.60 A
Ventilatorstrømforsyning [V/Ph/Hz]460/1/60
Ventilatorvingestørrelse [mm]356.000 mm
VersionWJ
VersionDescriptionWJ : El-boks, receiver, dobbelt trykstyring, ventilatorcyklingsstyring, filtertørrer, synglas

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt82 Kilogram
Nettovægt66.36 Kilogram
Volume134.074 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702428586368
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm