Danfoss logo
 OP-LGZ215D40R OP-LGZ271D40R

OP-LGH271D40R

114N3364

Segmentanvendelse: Lavt modtryk, Kølemidler: R404A; R452A, Kompressorstrømforsyning [V]: 460/3/60

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal faser (kompressor)3
Antal faser (ventilator)1
Antal ventilatorer2
ApplikationerLBP
BeskrivelseOP-LGH271D40R
Compressor modelNTZ271-4
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Effektforbrug for ventilator v. 60 Hz [W]720 W
Elektrisk kodeR
EU RoHS-overensstemmelseOut of scope
FamilyOptyma™
Fase3
Faseantal Ventilator1
Frekvens [Hz]60 Hz
HastighedsplatformFixed-speed
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Høj værdi for nominel spænding ved 60 Hz [V]460 V
Indeholder batterierNo
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
KølemidlerR404AR452A
Kompressorfaser3
Kompressorstrømforsyning [V]460/3/60
Egenskab
Værdi
KondensatortypeN8
Lav værdi for nominel spænding ved 60 Hz [V]460 V
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)8.52 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)7.2 to 10 kW
Material DescriptionOP-LGZ271D40R NTZ271A4LR1A
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
ModelnummerOP-LGH271D40R
Omfattet af WEEENo
Product lineCondensing Units
ProduktgruppeKondenseringsaggregater
ProduktnavnBare unit
ProdukttypeOptyma™ D40
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
Receivervolumen [L]14.0 L
SegmentanvendelseLavt modtryk
TeknologiStempel
Ventilatordiameter [mm]457 mm
Ventilatorstrøm v. 60 Hz [A]1.80 A
Ventilatorstrømforsyning [V/Ph/Hz]460/1/60
VersionD40
VersionDescriptionD40 : Optyma - standardversion + fuld el-boks + fuld kompressorbeskyttelse + kabinetbeskyttelse

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt202 Kilogram
Nettovægt186 Kilogram
Volume707.9 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702428874151
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm