OP-LJH136D40Q
114N3357
Segmentanvendelse: Lavt modtryk, Kølemidler: R404A; R452A, Kompressorstrømforsyning [V]: 230/3/60
114N3357
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal faser (kompressor) | 3 |
| Antal faser (ventilator) | 1 |
| Antal ventilatorer | 1 |
| Applikationer | LBP |
| Beskrivelse | OP-LJH136D40Q |
| Compressor model | NTZ136-3 |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Effektforbrug for ventilator v. 60 Hz [W] | 450 W |
| Elektrisk kode | Q |
| EU RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Family | Optyma™ |
| Fase | 3 |
| Faseantal Ventilator | 1 |
| Frekvens [Hz] | 60 Hz |
| Hastighedsplatform | Fixed-speed |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| Høj værdi for nominel spænding ved 60 Hz [V] | 230 V |
| Indeholder batterier | No |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Kølemidler | R404AR452A |
| Kompressorfaser | 3 |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Kompressorstrømforsyning [V] | 230/3/60 |
| Kondensatortype | J8 |
| Lav værdi for spændingsområde ved 60 Hz [V] | 200 V |
| LBP Cooling capacity [kW] (R452A) | 4.05 kW |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | 3.6 to 7.2 kW |
| Material Description | OP-LJZ136D40Q NTZ136A3LR1A |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Modelnummer | OP-LJH136D40Q |
| Product line | Condensing Units |
| Produktgruppe | Kondenseringsaggregater |
| Produktnavn | Bare unit |
| Produkttype | Optyma™ D40 |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Segmentanvendelse | Lavt modtryk |
| Teknologi | Stempel |
| Ventilatordiameter [mm] | 457 mm |
| Ventilatorstrøm v. 60 Hz [A] | 3.60 A |
| Ventilatorstrømforsyning [V/Ph/Hz] | 230/1/60 |
| Version | D40 |
| VersionDescription | D40 : Optyma - standardversion + fuld el-boks + fuld kompressorbeskyttelse + kabinetbeskyttelse |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 136 Kilogram |
| Nettovægt | 121 Kilogram |
| Volume | 348.305 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428874083 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |