OP-HGZ160D40R
114N3341
Segmentanvendelse: Mellemhøjt modtryk, Kølemidler: R404A; R452A; R134a; R513A; R448A; R449A, Kompressorstrømforsyning [V]: 460/3/60
Dette produkt er udgået.
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.
Hvis du leder efter et lignende produkt, kan du se andre muligheder inden for samme produkttype ved at besøge produkttypesiden.: Optyma™
114N3341
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal faser (kompressor) | 3 |
| Antal faser (ventilator) | 1 |
| Antal ventilatorer | 2 |
| Applikationer | HBPMBP |
| Beskrivelse | OP-HGZ160D40R |
| Compressor model | MTZ160-4 |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Effektforbrug for ventilator v. 60 Hz [W] | 688 W |
| Elektrisk kode | R |
| EU RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Family | Optyma™ |
| Fase | 3 |
| Faseantal Ventilator | 1 |
| Frekvens [Hz] | 60 Hz |
| Hastighedsplatform | Fixed-speed |
| Høj værdi for nominel spænding ved 60 Hz [V] | 460 V |
| Indeholder batterier | No |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Kølemidler | R134aR404AR448AR449AR452AR513A |
| Kompressorfaser | 3 |
| Kompressorstrømforsyning [V] | 460/3/60 |
| Kondensatortype | Q8 |
| Lav værdi for nominel spænding ved 60 Hz [V] | 460 V |
| Material Description | OP-HGZ160D40R MTZ160-4VM |
| Modelnummer | OP-HGZ160D40R |
| Product line | Condensing Units |
| Produktgruppe | Kondenseringsaggregater |
| Produktnavn | Bare unit |
| Produkttype | Optyma™ D40 |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Receivervolumen [L] | 14.0 L |
| Segmentanvendelse | Mellemhøjt modtryk |
| Teknologi | Stempel |
| Ventilatordiameter [mm] | 550 mm |
| Ventilatorstrøm v. 60 Hz [A] | 2.20 A |
| Ventilatorstrømforsyning [V/Ph/Hz] | 460/1/60 |
| Version | D40 |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 307 Kilogram |
| Nettovægt | 289 Kilogram |
| Volume | 1195.425 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428873925 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |