OP-HJZ022D32Q
114N3225
Segmentanvendelse: Mellemhøjt modtryk, Kølemidler: R404A; R452A; R134a; R513A; R448A; R449A, Kompressorstrømforsyning [V]: 230/3/60
114N3225
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal faser (kompressor) | 3 |
| Antal faser (ventilator) | 1 |
| Antal ventilatorer | 1 |
| Applikationer | HBPMBP |
| Beskrivelse | OP-HJZ022D32Q |
| Compressor model | MTZ022-3 |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Effektforbrug for ventilator v. 60 Hz [W] | 240 W |
| Elektrisk kode | Q |
| EU RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Family | Optyma™ |
| Fase | 3 |
| Faseantal Ventilator | 1 |
| Frekvens [Hz] | 60 Hz |
| Hastighedsplatform | Fixed-speed |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 2.36 kW |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | 1.3 to 3.7 kW |
| Høj værdi for nominel spænding ved 60 Hz [V] | 230 V |
| Indeholder batterier | No |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Kølemidler | R134aR404AR448AR449AR452AR513A |
| Kompressorfaser | 3 |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Kompressorstrømforsyning [V] | 230/3/60 |
| Kondensatortype | D8 |
| Lav værdi for spændingsområde ved 60 Hz [V] | 200 V |
| LBP Cooling capacity [kW] (R452A) | 1.04 kW |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | 0.4 to 1.6 kW |
| Material Description | OP-HJZ022D32Q MTZ22-3VM |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | 1.5 to 3.7 kW |
| MBP Kølekapacitet [kW] (R449A) | 3.57 kW |
| Modelnummer | OP-HJZ022D32Q |
| Product line | Condensing Units |
| Produktgruppe | Kondenseringsaggregater |
| Produktnavn | Bare unit |
| Produkttype | Optyma™ D32 |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Receivervolumen [L] | 3.0 L |
| Segmentanvendelse | Mellemhøjt modtryk |
| Teknologi | Stempel |
| Ventilatordiameter [mm] | 355 mm |
| Ventilatorstrøm v. 60 Hz [A] | 1.20 A |
| Ventilatorstrømforsyning [V/Ph/Hz] | 230/1/60 |
| Version | D32 |
| VersionDescription | D32 : Ude af porteføljen |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 86 Kilogram |
| Nettovægt | 70 Kilogram |
| Volume | 143.65 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428872768 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |