OP-HCGC0050RC0063B
114N2381
Segmentanvendelse: Mellemhøjt modtryk, Kølemidler: R134a, Kompressorstrømforsyning [V]: 115/1/60
114N2381
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal faser (kompressor) | 1 |
| Antal faser (ventilator) | 1 |
| Antal ventilatorer | 1 |
| Applikationer | MBP |
| Beskrivelse | OP-HCGC0050RC0063B |
| Compressor model | SC18G |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Effektforbrug for ventilator v. 60 Hz [W] | 60 W |
| Elektrisk kode | B |
| EU RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Family | Optyma™ |
| Fase | 1 |
| Faseantal Ventilator | 1 |
| Frekvens [Hz] | 60 Hz |
| Godkendelse | UL Recognized |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 0.94 kW (R134a) |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | < 1.3kW |
| Høj værdi for nominel spænding ved 60 Hz [V] | 115 V |
| Indeholder batterier | No |
| Kapacitetsregulering | Fast hastighed |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Kølemidler | R134a |
| Kompressorfaser | 1 |
| Kompressorstrømforsyning [V] | 115/1/60 |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Kondensatortype | BM72 |
| Lav værdi for nominel spænding ved 60 Hz [V] | 95 V |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Luftstrøm v. 60 Hz [m³/h] | 830 m³/h |
| Material Description | OP-HCGC0050RC0063B SC18G |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Modelnummer | OP-HCGC0050RC0063B |
| Product line | Condensing Units |
| Produktgruppe | Kondenseringsaggregater |
| Produktnavn | Bare unit |
| Produkttype | Optyma™ C |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Receivervolumen [L] | 1.1 L |
| Segmentanvendelse | Mellemhøjt modtryk |
| Spænding 60Hz [V] | 95 V |
| Spænding 60Hz [V] [Maks.] | 115 V |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Udgangseffekt for ventilator v. 60 Hz [W] | 16 W |
| UL-klassificeret | Yes |
| Ventilatorstrøm v. 60 Hz [A] | 0.74 A |
| Ventilatorstrømforsyning [V/Ph/Hz] | 115/1/60 |
| Ventilatorvingestørrelse [mm] | 254.000 mm |
| Version | C |
| VersionDescription | C : Tilpasset version |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 33.5 Kilogram |
| Nettovægt | 28.5 Kilogram |
| Volume | 48.489 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428424240 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |