Danfoss logo
 OP-LGNM0100RWA000N ​- OP-LGNM0120RWA000N ​- OP-LGNM0140RWA000N ​- OP-LGNM0150RWA000N ​114N2201-114N2203-114N2205-114N2207

LGNM0150RWA000N​

114N2207

Segmentanvendelse: Lavt modtryk; Mellemhøjt modtryk, Kølemidler: R290, Kompressorstrømforsyning [V]: 230/1/60

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal faser (kompressor)1
Antal ventilatorer2
ApplikationerLBPMBP
BeskrivelseLGNM0150RWA000N​
Compressor modelNST38NG​
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Effektforbrug for ventilator v. 60 Hz [W]60 W
Elektrisk kodeN
EU RoHS-overensstemmelseOut of scope
FamilyOptyma™
Fase1
Faseantal Ventilator1
Frekvens [Hz]60
GodkendelseUR
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Høj værdi for nominel spænding ved 60 Hz [V]230 V
Høj værdi for spændingsområde ved 60 Hz [V]253 V
Indeholder batterierNo
KapacitetsreguleringFast hastighed
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
KølemidlerR290
Kompressorfaser1
Kompressorstrømforsyning [V]230/1/60
KondensatortypeE2
Lav værdi for nominel spænding ved 60 Hz [V]208 V
Egenskab
Værdi
Lav værdi for spændingsområde ved 60 Hz [V]187 V
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Luftstrøm v. 60 Hz [m³/h]1700 m³/h
Material DescriptionLGNM0150RWA000N
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
ModelnummerLGNM0150RWA000N​
Product lineCondensing Units
ProduktgruppeKondenseringsaggregater
ProduktnavnBare unit
ProdukttypeOptyma™ WA
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
RLA9.6 A
Rotationshastighed ved 60 Hz [rpm]3500 rpm
SegmentanvendelseLavt modtrykMellemhøjt modtryk
Sugetilslutning størrelse [in]1/2 in
TilslutningstypeSolder
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Udgangseffekt for ventilator v. 60 Hz [W]60 W
Væskeledningstilslutning [in]3/8 in
Ventilatordiameter [mm]250 mm
Ventilatorstrøm v. 60 Hz [A]0.40 A
Ventilatorstrømforsyning [V/Ph/Hz]230/1/60
Ventilatorvingestørrelse [mm]250.000 mm
VersionWA
VersionDescriptionWA : Netkabel, uden receiver (til kapillarrør)

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt40.5 Kilogram
Nettovægt38 Kilogram
Egenskab
Værdi
Volume75.364 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm