Danfoss logo
 OP-MCNC0075RDF600B

OP-MCNC0075RDF600B

114N2095

Segmentanvendelse: Lavt modtryk; Mellemhøjt modtryk, Kølemidler: R290, Kompressorstrømforsyning [V]: 115/1/60

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal ventilatorer1
ApplikationerMBPLBP
BeskrivelseOP-MCNC0075RDF600B
Compressor modelNPT14ND
CoolselectorFilterDiscontinued models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Effektforbrug for ventilator v. 60 Hz [W]30 W
Elektrisk kodeB
Emballagemængde18
EU RoHS-overensstemmelseOut of scope
FamilyOptyma™
Fase1
Faseantal Ventilator1
Frekvens [Hz]60 Hz
GodkendelseUL Recognized
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Høj værdi for nominel spænding ved 60 Hz [V]115 V
Høj værdi for spændingsområde ved 60 Hz [V]135 V
Indeholder batterierNo
KapacitetsreguleringFast hastighed
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
KølemidlerR290
Kompressorfaser1
Kompressorstrømforsyning [V]115/1/60
Lav værdi for nominel spænding ved 60 Hz [V]115 V
Lav værdi for spændingsområde ved 60 Hz [V]95 V
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Egenskab
Værdi
Luftstrøm v. 60 Hz [m³/h]830 m³/h
Material DescriptionOP-MCNC0075RDF600B
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
ModelnummerOP-MCNC0075RDF600B
PakkeformatMultipak
Product lineCondensing Units
ProduktgruppeKondenseringsaggregater
ProduktnavnBare unit
ProdukttypeOptyma™ RD
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
RLA6.4 A
SegmentanvendelseLavt modtrykMellemhøjt modtryk
Sugetilslutning diameter [mm]7.94 mm
Sugetilslutning størrelse [in]5/16 in
TilslutningstypeSolder
Udgangseffekt for ventilator v. 60 Hz [W]30 W
UL-klassificeretYes
Væskeledningstilslutning [in]1/4 in
Ventilatordiameter [mm]254 mm
Ventilatorspænding v. 60 Hz (maks.) [V] [Min]115 V
Ventilatorstrøm v. 60 Hz [A]0.70 A
Ventilatorstrømforsyning [V/Ph/Hz]115/1/60
Ventilatorvingestørrelse [mm]254.000 mm
VersionDF
VersionDescriptionDF : Plastbundplade

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt23.25 Kilogram
Nettovægt21.368 Kilogram
Egenskab
Værdi
Volume46.617 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm