OP-MCNC0020RDF600B
114N2092
Segmentanvendelse: Lavt modtryk; Mellemhøjt modtryk, Kølemidler: R290, Kompressorstrømforsyning [V]: 115/1/60
114N2092
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal ventilatorer | 1 |
| Applikationer | MBPLBP |
| Beskrivelse | OP-MCNC0020RDF600B |
| Compressor model | NUT55LRb |
| CoolselectorFilter | Discontinued models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Effektforbrug for ventilator v. 60 Hz [W] | 15 W |
| Elektrisk kode | B |
| Emballagemængde | 18 |
| EU RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Family | Optyma™ |
| Fase | 1 |
| Faseantal Ventilator | 1 |
| Frekvens [Hz] | 60 Hz |
| Godkendelse | UL Recognized |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| Høj værdi for nominel spænding ved 60 Hz [V] | 115 V |
| Høj værdi for spændingsområde ved 60 Hz [V] | 135 V |
| Indeholder batterier | No |
| Kapacitetsregulering | Fast hastighed |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Kølemidler | R290 |
| Kompressorfaser | 1 |
| Kompressorstrømforsyning [V] | 115/1/60 |
| Lav værdi for nominel spænding ved 60 Hz [V] | 115 V |
| Lav værdi for spændingsområde ved 60 Hz [V] | 95 V |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Luftstrøm v. 60 Hz [m³/h] | 234 m³/h |
| Material Description | OP-MCNC0020RDF600B |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Modelnummer | OP-MCNC0020RDF600B |
| Pakkeformat | Multipak |
| Product line | Condensing Units |
| Produktgruppe | Kondenseringsaggregater |
| Produktnavn | Bare unit |
| Produkttype | Optyma™ RD |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| RLA | 2.24 A |
| Segmentanvendelse | Lavt modtrykMellemhøjt modtryk |
| Sugetilslutning diameter [mm] | 6.35 mm |
| Sugetilslutning størrelse [in] | 1/4 in |
| Tilslutningstype | Solder |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Udgangseffekt for ventilator v. 60 Hz [W] | 15 W |
| UL-klassificeret | Yes |
| Væskeledningstilslutning [in] | 7/64 in |
| Ventilatordiameter [mm] | 120 mm |
| Ventilatorspænding v. 60 Hz (maks.) [V] [Min] | 115 V |
| Ventilatorstrøm v. 60 Hz [A] | 0.18 A |
| Ventilatorstrømforsyning [V/Ph/Hz] | 115/1/60 |
| Ventilatorvingestørrelse [mm] | 120.000 mm |
| Version | DF |
| VersionDescription | DF : Plastbundplade |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 19.025 Kilogram |
| Nettovægt | 17.435 Kilogram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Volume | 20.672 Liter |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |