TL4GXT2
114G1940
Segmentanvendelse: Lavt modtryk; Universel; Mellemhøjt modtryk, Kølemidler: R134a, Kompressorstrømforsyning [V]: 115/1/60
Dette produkt er udgået.
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.
Hvis du leder efter et lignende produkt, kan du se andre muligheder inden for samme produkttype ved at besøge produkttypesiden.: Optyma™
114G1940
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal faser (kompressor) | 1 |
| Antal faser (ventilator) | 1 |
| Antal ventilatorer | 1 |
| Applikationer | HBPLBPMBP |
| Beskrivelse | TL4GXT2 |
| Bredde [mm] | 290.00 mm |
| Compressor model | TL4G |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrisk kode | B |
| EU RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Family | Optyma™ |
| Fase | 1 |
| Frekvens [Hz] | 60 Hz |
| Godkendelse | UL |
| Høj værdi for nominel spænding ved 60 Hz [V] | 120 V |
| Indeholder batterier | No |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Kølemidler | R134a |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Kompressorstrømforsyning [V] | 115/1/60 |
| Kondensatortype | BG_1 |
| Længde [mm] | 410.0 mm |
| Lav værdi for nominel spænding ved 60 Hz [V] | 100 V |
| Material Description | TL4GXT2 COND.UNIT 115V |
| Modelnummer | TL4GXT2 |
| Product line | Condensing Units |
| Produktgruppe | Kondenseringsaggregater |
| Produktnavn | Bare unit |
| Produkttype | Optyma™ T2 |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-dossier nr. | 8264857f-8840-4808-9cae-d0c1ab415ef5 |
| SCIP-dossier produktnavn | OPTYMA A00 A04 A09 A10 A11 |
| Segmentanvendelse | Lavt modtrykMellemhøjt modtrykUniversel |
| Teknologi | Stempel |
| Totalhøjde [mm] | 200.0 mm |
| UL-klassificeret | Yes |
| Ventilatorstrømforsyning [V/Ph/Hz] | 115/1/60 |
| Version | T2 |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 14.549 Kilogram |
| Nettovægt | 14.549 Kilogram |
| Volume | 52.881 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428569927 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |