Danfoss logo
OP-MCNC016NPA11G

OP-MCNC020NXA11G

114F1628

Segmentanvendelse: Mellemhøjt modtryk, Kølemidler: R290, Kompressorstrømforsyning [V]: 230/1/50

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal faser (kompressor)1
Antal faser (ventilator)1
Antal ventilatorer1
ApplikationerMBP
BeskrivelseOP-MCNC020NXA11G
CE-mærketYes
Compressor modelNX21TBa
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Effektforbrug for ventilator v. 50 Hz [W]29 W
Elektrisk kodeG
EU RoHS-overensstemmelseOut of scope
FamilyOptyma™
Fase1
Frekvens [Hz]50 Hz
GodkendelseCEEAC
Godkendelse af receiverCE
HastighedsplatformFixed-speed
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Høj værdi for nominel spænding ved 60 Hz [V]253 V
Indeholder batterierNo
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
KølemidlerR290
Kompressorstrømforsyning [V]230/1/50
Egenskab
Værdi
KondensatortypeBG_6
Lav værdi for spændingsområde ved 60 Hz [V]207 V
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Luftstrøm v. 50 Hz [m³/h]1132 m³/h
Material DescriptionOP-MCNC020NXA11G
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
ModelnummerOP-MCNC020NXA11G
Product lineCondensing Units
ProduktgruppeKondenseringsaggregater
ProduktnavnBare unit
ProdukttypeOptyma™ A11
REACH-kandidatlistens stofferNo
RLA4 A
SegmentanvendelseMellemhøjt modtryk
Spænding 50Hz [V]207 V
Spænding 50Hz [V] [Maks.]253 V
Ventilatordiameter [mm]300 mm
Ventilatorstrøm v. 50 Hz [A]0.13 A
Ventilatorstrømforsyning [V/Ph/Hz]230/1/50
Ventilatortype hætte/skærmGitter
Ventilatorvingestørrelse [mm]300.000 mm
VersionA11
VersionDescriptionA11 : Optyma med Schrader-ventil + EC-ventilator + tilslutningsboks

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt50.6 Kilogram
Nettovægt44 Kilogram
Egenskab
Værdi
Volume150.144 Liter
EAN/UPC5702428566445