OP-MCNC014NPA10G
114F1421
Segmentanvendelse: Mellemhøjt modtryk, Kølemidler: R290, Kompressorstrømforsyning [V]: 230/1/50
114F1421
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal faser (kompressor) | 1 |
| Antal faser (ventilator) | 1 |
| Antal ventilatorer | 1 |
| Applikationer | MBP |
| Beskrivelse | OP-MCNC014NPA10G |
| CE-mærket | Yes |
| Compressor model | NPT14RA |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Effektforbrug for ventilator v. 50 Hz [W] | 13 W |
| Elektrisk kode | G |
| EU RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Family | Optyma™ |
| Fase | 1 |
| Frekvens [Hz] | 50 Hz |
| Godkendelse | CEEAC |
| Godkendelse af receiver | CE |
| Hastighedsplatform | Fixed-speed |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| Høj værdi for nominel spænding ved 60 Hz [V] | 253 V |
| Indeholder batterier | No |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Kølemidler | R290 |
| Kompressorstrømforsyning [V] | 230/1/50 |
| Kondensatortype | BG_4/5 |
| Lav værdi for spændingsområde ved 60 Hz [V] | 207 V |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Luftstrøm v. 50 Hz [m³/h] | 631 m³/h |
| Material Description | OP-MCNC014NPA10G |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| MCC (maksimal optagen strøm) | 3.90 A |
| Modelnummer | OP-MCNC014NPA10G |
| Omfattet af WEEE | No |
| Product line | Condensing Units |
| Produktgruppe | Kondenseringsaggregater |
| Produktnavn | Bare unit |
| Produkttype | Optyma™ A10 |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Receivervolumen [L] | 0.2 L |
| SCIP-dossier nr. | 8264857f-8840-4808-9cae-d0c1ab415ef5 |
| SCIP-dossier produktnavn | OPTYMA A00 A04 A09 A10 A11 |
| Segmentanvendelse | Mellemhøjt modtryk |
| Spænding 50Hz [V] | 207 V |
| Spænding 50Hz [V] [Maks.] | 253 V |
| Ventilatordiameter [mm] | 254 mm |
| Ventilatorstrøm v. 50 Hz [A] | 0.18 A |
| Ventilatorstrømforsyning [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Ventilatortype hætte/skærm | Gitter |
| Ventilatorvingestørrelse [mm] | 254.000 mm |
| Version | A10 |
| VersionDescription | A10 : Optyma med Schrader-ventil + EC-ventilator + tilslutningsboks + beslag og rør til montering af trykafbryder |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 26.45 Kilogram |
| Nettovægt | 23 Kilogram |
| Volume | 75.52 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428566612 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |