Danfoss logo
 OP-MCNC008NYA11G - OP-MCNC009NYA11G - OP-MCNC011NYA11G

OP-MCNC014NPA11G

114F1419

Segmentanvendelse: Mellemhøjt modtryk, Kølemidler: R290, Kompressorstrømforsyning [V]: 230/1/50

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal faser (kompressor)1
Antal faser (ventilator)1
Antal ventilatorer1
ApplikationerMBP
BeskrivelseOP-MCNC014NPA11G
CE-mærketYes
Compressor modelNPT14RA
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Effektforbrug for ventilator v. 50 Hz [W]13 W
Elektrisk kodeG
EU RoHS-overensstemmelseOut of scope
FamilyOptyma™
Fase1
Frekvens [Hz]50 Hz
GodkendelseCEEAC
Godkendelse af receiverCE
HastighedsplatformFixed-speed
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Høj værdi for nominel spænding ved 60 Hz [V]253 V
Indeholder batterierNo
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
KølemidlerR290
Kompressorstrømforsyning [V]230/1/50
KondensatortypeBG_4/5
Lav værdi for spændingsområde ved 60 Hz [V]207 V
Egenskab
Værdi
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Luftstrøm v. 50 Hz [m³/h]631 m³/h
Material DescriptionOP-MCNC014NPA11G
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
MCC (maksimal optagen strøm)3.90 A
ModelnummerOP-MCNC014NPA11G
Omfattet af WEEENo
Product lineCondensing Units
ProduktgruppeKondenseringsaggregater
ProduktnavnBare unit
ProdukttypeOptyma™ A11
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr.8264857f-8840-4808-9cae-d0c1ab415ef5
SCIP-dossier produktnavnOPTYMA A00 A04 A09 A10 A11
SegmentanvendelseMellemhøjt modtryk
Spænding 50Hz [V]207 V
Spænding 50Hz [V] [Maks.]253 V
Ventilatordiameter [mm]254 mm
Ventilatorstrøm v. 50 Hz [A]0.18 A
Ventilatorstrømforsyning [V/Ph/Hz]230/1/50
Ventilatortype hætte/skærmGitter
Ventilatorvingestørrelse [mm]254.000 mm
VersionA11
VersionDescriptionA11 : Optyma med Schrader-ventil + EC-ventilator + tilslutningsboks

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt23 Kilogram
Nettovægt20 Kilogram
Volume75.52 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702428566636
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm