Danfoss logo
OP-LCNC023NXA09G

OP-LCNC023NXA09G

114F0417

Segmentanvendelse: Lavt modtryk, Kølemidler: R290, Kompressorstrømforsyning [V]: 230/1/50

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal faser (kompressor)1
Antal faser (ventilator)1
Antal ventilatorer1
ApplikationerLBP
BeskrivelseOP-LCNC023NXA09G
CE-mærketYes
Compressor modelNX23FBa
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Effektforbrug for ventilator v. 50 Hz [W]13 W
Elektrisk kodeG
EU RoHS-overensstemmelseOut of scope
FamilyOptyma™
Fase1
Frekvens [Hz]50 Hz
GodkendelseCEEAC
Godkendelse af receiverCE
HastighedsplatformFixed-speed
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Høj værdi for nominel spænding ved 60 Hz [V]253 V
Indeholder batterierNo
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
KølemidlerR290
Kompressorstrømforsyning [V]230/1/50
KondensatortypeBG_4/5
Egenskab
Værdi
Lav værdi for spændingsområde ved 60 Hz [V]207 V
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Luftstrøm v. 50 Hz [m³/h]631 m³/h
Material DescriptionOP-LCNC023NXA09G
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
ModelnummerOP-LCNC023NXA09G
Omfattet af WEEENo
Product lineCondensing Units
ProduktgruppeKondenseringsaggregater
ProduktnavnBare unit
ProdukttypeOptyma™ A09
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr.8264857f-8840-4808-9cae-d0c1ab415ef5
SCIP-dossier produktnavnOPTYMA A00 A04 A09 A10 A11
SegmentanvendelseLavt modtryk
Spænding 50Hz [V]207 V
Spænding 50Hz [V] [Maks.]253 V
Ventilatordiameter [mm]254 mm
Ventilatorstrøm v. 50 Hz [A]0.18 A
Ventilatorstrømforsyning [V/Ph/Hz]230/1/50
Ventilatortype hætte/skærmGitter
Ventilatorvingestørrelse [mm]254.000 mm
VersionA09
VersionDescriptionA09 : Optyma med Schrader-ventil + EC-ventilator + tilslutningsboks + min. HP- og LP-pressostater + kombifilter og receiver

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt26.45 Kilogram
Nettovægt23 Kilogram
Volume48.476 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702428566872
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm