SC18/18GXT2
114E2128
Segmentanvendelse: Mellemhøjt modtryk, Kølemidler: R134a; R513A, Kompressorstrømforsyning [V]: 230/1/50
114E2128
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal faser (kompressor) | 1 |
| Antal faser (ventilator) | 1 |
| Antal ventilatorer | 1 |
| Applikationer | MBP |
| Beskrivelse | SC18/18GXT2 |
| CE-mærket | Yes |
| Compressor model | SC18/18G |
| CoolselectorFilter | Discontinued models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Effektforbrug for ventilator v. 50 Hz [W] | 23 W |
| Elektrisk kode | G |
| EU RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Family | Optyma™ |
| Fase | 1 |
| Frekvens [Hz] | 50 Hz |
| Godkendelse | CEEAC |
| Godkendelse af receiver | CEEAC |
| Hastighedsplatform | Fixed-speed |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 1.68 kW |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | 1.3 to 3.7 kW |
| Høj værdi for nominel spænding ved 60 Hz [V] | 230 V |
| Indeholder batterier | No |
| Kapacitetsregulering | Fast hastighed |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Kølemidler | R134aR513A |
| Kompressorstrømforsyning [V] | 230/1/50 |
| Kondensatortype | BG_7 |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Lav værdi for spændingsområde ved 60 Hz [V] | 230 V |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Luftstrøm v. 50 Hz [m³/h] | 900 m³/h |
| Material Description | SC18/18GXT0 CONDENS. UNIT |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Modelnummer | SC18/18GXT2 |
| Product line | Condensing Units |
| Produktgruppe | Kondenseringsaggregater |
| Produktnavn | Bare unit |
| Produkttype | Optyma™ T0 |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| Receivervolumen [L] | 1.7 L |
| Segmentanvendelse | Mellemhøjt modtryk |
| Spænding 50Hz [V] | 230 V |
| Spænding 50Hz [V] [Maks.] | 230 V |
| Udgangseffekt for ventilator v. 50 Hz [W] | 14 W |
| Ventilatordiameter [mm] | 300 mm |
| Ventilatorspænding v. 50 Hz (maks.) [V] [Max] | 230 V |
| Ventilatorspænding v. 50 Hz (maks.) [V] [Min] | 230 V |
| Ventilatorstrøm v. 50 Hz [A] | 0.48 A |
| Ventilatorstrømforsyning [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Ventilatortype hætte/skærm | Skærm |
| Ventilatorvingestørrelse [mm] | 300.000 mm |
| Version | T0 |
| VersionDescription | T0 : Optyma + receiver uden afspærringsventiler |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 50.2 Kilogram |
| Nettovægt | 50.2 Kilogram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Volume | 150.833 Liter |
| EAN/UPC | 5702428571043 |