HRJM1000UWK000Q
114N6170
Segmentanvendelse: Mellemhøjt modtryk, Kølemidler: R404A; R452A; R134a; R454C; R448A; R455A; R449A, Kompressorstrømforsyning [V]: 230/3/60
114N6170
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal faser (kompressor) | 3 |
| Antal faser (ventilator) | 1 |
| Antal ventilatorer | 2 |
| Applikationer | MBP |
| Beskrivelse | HRJM1000UWK000Q |
| Compressor model | MLZ076T2C |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Effektforbrug for ventilator v. 60 Hz [W] | 800 W |
| Elektrisk kode | Q |
| EU RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Family | Optyma™ Slim |
| Fase | 3 |
| Frekvens [Hz] | 60 Hz |
| Hastighedsplatform | Fixed-speed |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 12.35 kW (R134a) |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | 11 to 18 kW |
| Høj værdi for nominel spænding ved 60 Hz [V] | 230 V |
| Indeholder batterier | No |
| Kapacitetsregulering | Fast hastighed |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Kølemidler | R134aR404AR448AR449AR452AR454CR455A |
| Kompressorstrømforsyning [V] | 230/3/60 |
| Kondensatortype | Q8 |
| Lav værdi for spændingsområde ved 60 Hz [V] | 200 V |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Luftstrøm v. 60 Hz [m³/h] | 14000 m³/h |
| Material Description | HRJM1000UWK000Q MLZ076T2C LA |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | 17 to 27 kW |
| MBP Kølekapacitet [kW] (R449A) | 20.3 kW |
| Modelnummer | HRJM1000UWK000Q |
| Omfattet af WEEE | No |
| Product line | Condensing Units |
| Produktgruppe | Kondenseringsaggregater |
| Produktnavn | Package unit |
| Produkttype | Optyma™ Slim WK |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Receivervolumen [L] | 14.0 L |
| Segmentanvendelse | Mellemhøjt modtryk |
| Sugetilslutning størrelse [in] | 1-1/8 in |
| Tilslutningstype | Solder |
| Væskeledningstilslutning [in] | 5/8 in |
| Ventilatordiameter [mm] | 550 mm |
| Ventilatorspænding v. 60 Hz (maks.) [V] [Max] | 277 V |
| Ventilatorspænding v. 60 Hz (maks.) [V] [Min] | 220 V |
| Ventilatorstrøm v. 60 Hz [A] | 1.50 A |
| Ventilatorstrømforsyning [V/Ph/Hz] | 230/1/60 |
| Ventilatortype hætte/skærm | Gitter |
| Ventilatorvingestørrelse [mm] | 550.000 mm |
| Version | WK |
| VersionDescription | WK : WG + lav omgivelsestemperatur |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 288 Kilogram |
| Nettovægt | 270 Kilogram |
| Volume | 1240.962 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255122340 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |