Danfoss logo
HNJM0350UWK000N&Q - HNJM0400UWK000N&Q

HNJM0350UWK000N

114N6158

Segmentanvendelse: Mellemhøjt modtryk, Kølemidler: R404A; R452A; R134a; R454C; R448A; R455A; R449A, Kompressorstrømforsyning [V]: 230/1/60

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal faser (kompressor)1
Antal faser (ventilator)1
Antal ventilatorer1
ApplikationerMBP
BeskrivelseHNJM0350UWK000N
Compressor modelMLZ026T1C
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Effektforbrug for ventilator v. 60 Hz [W]430 W
Elektrisk kodeN
EU RoHS-overensstemmelseOut of scope
FamilyOptyma™ Slim
Fase1
Frekvens [Hz]60 Hz
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)4.25 kW (R134a)
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)3.7 to 7 kW
Høj værdi for nominel spænding ved 60 Hz [V]220 V
Indeholder batterierNo
KapacitetsreguleringFast hastighed
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
KølemidlerR134aR404AR448AR449AR452AR454CR455A
Kompressorstrømforsyning [V]230/1/60
KondensatortypeJ8
Lav værdi for spændingsområde ved 60 Hz [V]208 V
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Luftstrøm v. 60 Hz [m³/h]6100 m³/h
Egenskab
Værdi
Material DescriptionHNJM0350UWK000N MLZ026T1C LA
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)3.7 to 8.3 kW
MBP Kølekapacitet [kW] (R449A)7.18 kW
ModelnummerHNJM0350UWK000N
Omfattet af WEEENo
Product lineCondensing Units
ProduktgruppeKondenseringsaggregater
ProduktnavnPackage unit
ProdukttypeOptyma™ Slim WK
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
Receivervolumen [L]8.0 L
SegmentanvendelseMellemhøjt modtryk
Sugetilslutning størrelse [in]7/8 in
TilslutningstypeSolder
Væskeledningstilslutning [in]1/2 in
Ventilatordiameter [mm]450 mm
Ventilatorspænding v. 60 Hz (maks.) [V] [Max]240 V
Ventilatorspænding v. 60 Hz (maks.) [V] [Min]200 V
Ventilatorstrøm v. 60 Hz [A]1.80 A
Ventilatorstrømforsyning [V/Ph/Hz]230/1/60
Ventilatortype hætte/skærmGitter
Ventilatorvingestørrelse [mm]450.000 mm
VersionWK
VersionDescriptionWK : WG + lav omgivelsestemperatur

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt120 Kilogram
Nettovægt105 Kilogram
Volume372.932 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5715255122258
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm