Danfoss logo
Optyma™ Slim Front Closed Shadow

HRJM0750UWG000Q

114N6118

Segmentanvendelse: Mellemhøjt modtryk, Kølemidler: R404A; R452A; R134a; R454C; R448A; R455A; R449A, Kompressorstrømforsyning [V]: 230/3/60

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal faser (kompressor)3
Antal faser (ventilator)1
Antal ventilatorer2
ApplikationerMBP
BeskrivelseHRJM0750UWG000Q
Compressor modelMLZ058T2C
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Effektforbrug for ventilator v. 60 Hz [W]800 W
Elektrisk kodeQ
EU RoHS-overensstemmelseOut of scope
FamilyOptyma™ Slim
Fase3
Frekvens [Hz]60 Hz
HastighedsplatformFixed-speed
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)9.59 kW (R134a)
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)7 to 11 kW
Høj værdi for nominel spænding ved 60 Hz [V]230 V
Indeholder batterierNo
KapacitetsreguleringFast hastighed
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
KølemidlerR134aR404AR448AR449AR452AR454CR455A
Kompressorstrømforsyning [V]230/3/60
KondensatortypeQ8
Lav værdi for spændingsområde ved 60 Hz [V]200 V
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Egenskab
Værdi
Luftstrøm v. 60 Hz [m³/h]14000 m³/h
Material DescriptionHRJM0750UWG000Q MLZ058T2C
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)8.3 to 17 kW
MBP Kølekapacitet [kW] (R449A)16.38 kW
ModelnummerHRJM0750UWG000Q
Product lineCondensing Units
ProduktgruppeKondenseringsaggregater
ProduktnavnPackage unit
ProdukttypeOptyma™ Slim WG
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
Receivervolumen [L]14.0 L
SegmentanvendelseMellemhøjt modtryk
Sugetilslutning størrelse [in]1-1/8 in
TilslutningstypeSolder
Væskeledningstilslutning [in]5/8 in
Ventilatordiameter [mm]550 mm
Ventilatorspænding v. 60 Hz (maks.) [V] [Max]277 V
Ventilatorspænding v. 60 Hz (maks.) [V] [Min]220 V
Ventilatorstrøm v. 60 Hz [A]1.50 A
Ventilatorstrømforsyning [V/Ph/Hz]230/1/60
Ventilatortype hætte/skærmGitter
Ventilatorvingestørrelse [mm]550.000 mm
VersionWG
VersionDescriptionWG : el-boks, receiver, dobbelt trykstyring, ventilatorhastighedsregulator, afrimningstimer, udendørskabinet (MBP)

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt288 Kilogram
Nettovægt270 Kilogram
Volume1240.962 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5715255122043
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm