HNJM0400UWG000N
114N6110
Segmentanvendelse: Mellemhøjt modtryk, Kølemidler: R404A; R452A; R134a; R454C; R448A; R455A; R449A, Kompressorstrømforsyning [V]: 230/1/60
114N6110
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal faser (kompressor) | 1 |
| Antal faser (ventilator) | 1 |
| Antal ventilatorer | 1 |
| Applikationer | MBP |
| Beskrivelse | HNJM0400UWG000N |
| Compressor model | MLZ030T1C |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Effektforbrug for ventilator v. 60 Hz [W] | 430 W |
| Elektrisk kode | N |
| EU RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Family | Optyma™ Slim |
| Fase | 1 |
| Frekvens [Hz] | 60 Hz |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 5.11 kW (R134a) |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | 3.7 to 7 kW |
| Høj værdi for nominel spænding ved 60 Hz [V] | 220 V |
| Indeholder batterier | No |
| Kapacitetsregulering | Fast hastighed |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Kølemidler | R134aR404AR448AR449AR452AR454CR455A |
| Kompressorstrømforsyning [V] | 230/1/60 |
| Kondensatortype | J8 |
| Lav værdi for spændingsområde ved 60 Hz [V] | 208 V |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Luftstrøm v. 60 Hz [m³/h] | 6100 m³/h |
| Material Description | HNJM0400UWG000N MLZ030T1C |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | 8.3 to 17 kW |
| MBP Kølekapacitet [kW] (R449A) | 8.64 kW |
| Modelnummer | HNJM0400UWG000N |
| Omfattet af WEEE | No |
| Product line | Condensing Units |
| Produktgruppe | Kondenseringsaggregater |
| Produktnavn | Package unit |
| Produkttype | Optyma™ Slim WG |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Receivervolumen [L] | 8.0 L |
| Segmentanvendelse | Mellemhøjt modtryk |
| Sugetilslutning størrelse [in] | 7/8 in |
| Tilslutningstype | Solder |
| Væskeledningstilslutning [in] | 1/2 in |
| Ventilatordiameter [mm] | 450 mm |
| Ventilatorspænding v. 60 Hz (maks.) [V] [Max] | 240 V |
| Ventilatorspænding v. 60 Hz (maks.) [V] [Min] | 200 V |
| Ventilatorstrøm v. 60 Hz [A] | 1.80 A |
| Ventilatorstrømforsyning [V/Ph/Hz] | 230/1/60 |
| Ventilatortype hætte/skærm | Gitter |
| Ventilatorvingestørrelse [mm] | 450.000 mm |
| VersionDescription | WG : el-boks, receiver, dobbelt trykstyring, ventilatorhastighedsregulator, afrimningstimer, udendørskabinet (MBP) |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 130 Kilogram |
| Nettovægt | 114 Kilogram |
| Volume | 372.932 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255121961 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |