Danfoss logo
OP-HRXM0500UWK000N - OP-HRXM0500UWK000Q - OP-HRXM0600UWK000Q - OP-HRXM0700UWK000Q

OP-HRXM0700UWK000Q

114N3591

Segmentanvendelse: Mellemhøjt modtryk, Kølemidler: R404A; R452A; R134a; R448A; R449A, Kompressorstrømforsyning [V]: 230/3/60

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal ventilatorer2
ApplikationerMBP
BeskrivelseOP-HRXM0700UWK000Q
Compressor modelMLZ048T2A
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Effektforbrug for ventilator v. 60 Hz [W]450 W
Elektrisk kodeQ
EU RoHS-overensstemmelseOut of scope
FamilyOptyma™ Slim
Fase3
Faseantal Ventilator3
Frekvens [Hz]60 Hz
GodkendelseUL listed
HastighedsplatformFixed-speed
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)8.55 kW (R134a)
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)7 to 11 kW
Høj værdi for nominel spænding ved 60 Hz [V]230 V
Indeholder batterierNo
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
KølemidlerR448AR449AR134aR404AR452A
Kompressorfaser3
Kompressorstrømforsyning [V]230/3/60
KondensatortypeN8
Lav værdi for spændingsområde ved 60 Hz [V]208 V
Egenskab
Værdi
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Luftstrøm v. 60 Hz [m³/h]9200 m³/h
Material DescriptionOP-HRXM0700UWK000QMLZ048T2A LA
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)8.3 to 17 kW
MBP Kølekapacitet [kW] (R449A)14.20 kW
ModelnummerOP-HRXM0700UWK000Q
Omfattet af WEEENo
Product lineCondensing Units
ProduktgruppeKondenseringsaggregater
ProduktnavnPackage unit
ProdukttypeOptyma™ Slim WK
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
SegmentanvendelseMellemhøjt modtryk
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Udgangseffekt for ventilator v. 60 Hz [W]450 W
UL-klassificeretYes
Ventilatordiameter [mm]450 mm
Ventilatorspænding v. 60 Hz (maks.) [V] [Min]230 V
Ventilatorstrøm v. 60 Hz [A]1.97 A
Ventilatorstrømforsyning [V/Ph/Hz]230/1/60
Ventilatorvingestørrelse [mm]450.000 mm
VersionWK
VersionDescriptionWK : WG + lav omgivelsestemperatur

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt182 Kilogram
Nettovægt167 Kilogram
Egenskab
Værdi
Volume743.522 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm