OP-HNXM0400UWK000N
114N3585
Segmentanvendelse: Mellemhøjt modtryk, Kølemidler: R404A; R452A; R134a; R448A; R449A, Kompressorstrømforsyning [V]: 230/1/60
114N3585
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal ventilatorer | 1 |
| Applikationer | MBP |
| Beskrivelse | OP-HNXM0400UWK000N |
| Compressor model | MLZ030T1A |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Effektforbrug for ventilator v. 60 Hz [W] | 450 W |
| Elektrisk kode | N |
| EU RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Family | Optyma™ Slim |
| Fase | 1 |
| Faseantal Ventilator | 1 |
| Frekvens [Hz] | 60 Hz |
| Godkendelse | UL listed |
| Hastighedsplatform | Fixed-speed |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 5.45 kW (R134a) |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | 3.7 to 7 kW |
| Høj værdi for nominel spænding ved 60 Hz [V] | 230 V |
| Indeholder batterier | No |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Kølemidler | R448AR449AR134aR404AR452A |
| Kompressorfaser | 1 |
| Kompressorstrømforsyning [V] | 230/1/60 |
| Kondensatortype | J8 |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Lav værdi for spændingsområde ved 60 Hz [V] | 208 V |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Luftstrøm v. 60 Hz [m³/h] | 5000 m³/h |
| Material Description | OP-HNXM0400UWK000NMLZ030T1A LA |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | 8.3 to 17 kW |
| MBP Kølekapacitet [kW] (R449A) | 8.8 kW |
| Modelnummer | OP-HNXM0400UWK000N |
| Product line | Condensing Units |
| Produktgruppe | Kondenseringsaggregater |
| Produktnavn | Package unit |
| Produkttype | Optyma™ Slim WK |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Segmentanvendelse | Mellemhøjt modtryk |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Udgangseffekt for ventilator v. 60 Hz [W] | 450 W |
| UL-klassificeret | Yes |
| Ventilatordiameter [mm] | 450 mm |
| Ventilatorspænding v. 60 Hz (maks.) [V] [Min] | 230 V |
| Ventilatorstrøm v. 60 Hz [A] | 1.97 A |
| Ventilatorstrømforsyning [V/Ph/Hz] | 230/1/60 |
| Ventilatorvingestørrelse [mm] | 450.000 mm |
| Version | WK |
| VersionDescription | WK : WG + lav omgivelsestemperatur |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 136 Kilogram |
| Nettovægt | 123 Kilogram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Volume | 366.889 Liter |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |