Danfoss logo
 OP-HNXM0200UWK000N - OP-HNXM0200UWK000Q - OP-HNXM0300UWK000N - OP-HNXM0300UWK000Q - OP-HNXM0250UWK000N - OP-HNXM0250UWK000Q

OP-HNXM0250UWK000Q

114N3582

Segmentanvendelse: Mellemhøjt modtryk, Kølemidler: R404A; R452A; R134a; R448A; R449A, Kompressorstrømforsyning [V]: 230/3/60

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal ventilatorer1
ApplikationerMBP
BeskrivelseOP-HNXM0250UWK000Q
Compressor modelMLZ019T2A
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Effektforbrug for ventilator v. 60 Hz [W]450 W
Elektrisk kodeQ
EU RoHS-overensstemmelseOut of scope
FamilyOptyma™ Slim
Fase3
Faseantal Ventilator1
Frekvens [Hz]60 Hz
GodkendelseUL listed
HastighedsplatformFixed-speed
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)3.51 kW (R134a)
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)1.3 to 3.7 kW
Høj værdi for nominel spænding ved 60 Hz [V]230 V
Indeholder batterierNo
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
KølemidlerR448AR449AR134aR404AR452A
Kompressorfaser3
Kompressorstrømforsyning [V]230/3/60
KondensatortypeG8
Egenskab
Værdi
Lav værdi for spændingsområde ved 60 Hz [V]208 V
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Luftstrøm v. 60 Hz [m³/h]4600 m³/h
Material DescriptionOP-HNXM0250UWK000Q MLZ019T2A LA
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)3.7 to 8.3 kW
MBP Kølekapacitet [kW] (R449A)5.67 kW
ModelnummerOP-HNXM0250UWK000Q
Product lineCondensing Units
ProduktgruppeKondenseringsaggregater
ProduktnavnPackage unit
ProdukttypeOptyma™ Slim WK
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
SegmentanvendelseMellemhøjt modtryk
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Udgangseffekt for ventilator v. 60 Hz [W]450 W
UL-klassificeretYes
Ventilatordiameter [mm]450 mm
Ventilatorspænding v. 60 Hz (maks.) [V] [Min]230 V
Ventilatorstrøm v. 60 Hz [A]1.97 A
Ventilatorstrømforsyning [V/Ph/Hz]230/1/60
Ventilatorvingestørrelse [mm]450.000 mm
VersionWK
VersionDescriptionWK : WG + lav omgivelsestemperatur

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt115 Kilogram
Nettovægt103 Kilogram
Egenskab
Værdi
Volume295.433 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm