Danfoss logo
 OP-HRXM0750UWG000R OP-HRXM1000UWG000R

OP-HRXM1000UWG000R

114N3522

Segmentanvendelse: Mellemhøjt modtryk, Kølemidler: R404A; R452A; R134a; R448A; R449A, Kompressorstrømforsyning [V]: 460/3/60

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal faser (kompressor)3
Antal faser (ventilator)1
Antal ventilatorer2
ApplikationerMBP
AWEF vistJa
AWEF-applikationUdendørs
BeskrivelseOP-HRXM1000UWG000R
Compressor modelMLZ076T4A
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Effektforbrug for ventilator v. 60 Hz [W]688 W
Elektrisk kodeR
EU RoHS-overensstemmelseOut of scope
FamilyOptyma™ Slim
Fase3
Frekvens [Hz]60 Hz
GodkendelseUL listed
Godkendelse af receiverUL
HastighedsplatformFixed-speed
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)13.17 kW (R134a)
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)11 to 18 kW
Høj værdi for nominel spænding ved 60 Hz [V]460 V
Indeholder batterierNo
KapacitetsreguleringFast hastighed
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
KølemidlerR134aR404AR448AR449AR452A
Kompressorstrømforsyning [V]460/3/60
KondensatortypeQ8
Lav værdi for nominel spænding ved 60 Hz [V]440 V
Egenskab
Værdi
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Luftstrøm v. 60 Hz [m³/h]14000 m³/h
Material DescriptionOP-HRXM1000UWG000R MLZ076T4LQ9A
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)17 to 27 kW
MBP Kølekapacitet [kW] (R449A)20.8 kW
MCC (maksimal optagen strøm)28 A
ModelnummerOP-HRXM1000UWG000R
Product lineCondensing Units
ProduktgruppeKondenseringsaggregater
ProduktnavnPackage unit
ProdukttypeOptyma™ Slim WG
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
Receivervolumen [L]14.0 L
RLA19.2 A
SegmentanvendelseMellemhøjt modtryk
Spænding 60Hz [V]440 V
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Udgangseffekt for ventilator v. 60 Hz [W]559 W
UL-klassificeretYes
Ventilatordiameter [mm]145 mm
Ventilatorspænding v. 60 Hz (maks.) [V] [Max]480 V
Ventilatorspænding v. 60 Hz (maks.) [V] [Min]440 V
Ventilatorstrøm v. 60 Hz [A]2.00 A
Ventilatorstrømforsyning [V/Ph/Hz]460/1/60
Ventilatorvingestørrelse [mm]559.000 mm
VersionWG
VersionDescriptionWG : el-boks, receiver, dobbelt trykstyring, ventilatorhastighedsregulator, afrimningstimer, udendørskabinet (MBP)

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt288 Kilogram
Nettovægt270 Kilogram
Volume1240.962 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702424056261
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm