HRXM0500UWG000Q
114N3498
Segmentanvendelse: Mellemhøjt modtryk, Kølemidler: R404A; R452A; R134a; R448A; R449A, Kompressorstrømforsyning [V]: 230/3/60
114N3498
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal faser (kompressor) | 3 |
| Antal faser (ventilator) | 1 |
| Antal ventilatorer | 2 |
| Applikationer | MBP |
| AWEF vist | Ja |
| AWEF-applikation | Udendørs |
| Beskrivelse | OP-HRXM0500UWG000Q |
| Compressor model | MLZ038T2 |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Effektforbrug for ventilator v. 60 Hz [W] | 450 W |
| Elektrisk kode | Q |
| EU RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Family | Optyma™ Slim |
| Fase | 3 |
| Faseantal Ventilator | 1 |
| Frekvens [Hz] | 60 Hz |
| Godkendelse | UL listed |
| Hastighedsplatform | Fixed-speed |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 6.59 kW (R134a) |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | 3.7 to 7 kW |
| Høj værdi for nominel spænding ved 60 Hz [V] | 230 V |
| Indeholder batterier | No |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Kølemidler | R134aR404AR448AR449AR452A |
| Kompressorfaser | 3 |
| Kompressorstrømforsyning [V] | 230/3/60 |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Kondensatortype | N8 |
| Lav værdi for spændingsområde ved 60 Hz [V] | 208 V |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Luftstrøm v. 60 Hz [m³/h] | 9200 m³/h |
| Material Description | OP-HRXM0500UWG000Q MLZ038T2LQ9A |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | 8.3 to 17 kW |
| MBP Kølekapacitet [kW] (R449A) | 10.78 kW |
| Modelnummer | HRXM0500UWG000Q |
| Product line | Condensing Units |
| Produktgruppe | Kondenseringsaggregater |
| Produktnavn | Package unit |
| Produkttype | Optyma™ Slim WG |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Segmentanvendelse | Mellemhøjt modtryk |
| Spænding 60Hz [V] | 208 V |
| Spænding 60Hz [V] [Maks.] | 252 V |
| Teknologi | Scroll |
| UL-klassificeret | Yes |
| Ventilatordiameter [mm] | 450 mm |
| Ventilatorspænding v. 60 Hz (maks.) [V] [Max] | 230 V |
| Ventilatorspænding v. 60 Hz (maks.) [V] [Min] | 230 V |
| Ventilatorstrøm v. 60 Hz [A] | 1.97 A |
| Ventilatorstrømforsyning [V/Ph/Hz] | 230/1/60 |
| Ventilatorvingestørrelse [mm] | 450.000 mm |
| Version | WG |
| VersionDescription | WG : el-boks, receiver, dobbelt trykstyring, ventilatorhastighedsregulator, afrimningstimer, udendørskabinet (MBP) |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 183 Kilogram |
| Nettovægt | 167 Kilogram |
| Volume | 743.522 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428508926 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |