Danfoss logo
HPZP036 & HPZP040 & HPMP036 & HPMP040 & HPUS019 & HPUS021 D20

HPUS021D20Q

115F0667

Segmentanvendelse: Mellemhøjt modtryk, Kølemidler: R404A; R507A; R452A; R134a; R513A; R22; R448A; R449A, Kompressorstrømforsyning [V]: 220/3/60

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal faser (kompressor)3
Antal faser (ventilator)1
Antal ventilatorer1
ApplikationerMBP
BeskrivelseHPUS021D20Q
Compressor modelMLZ021-2
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Effektforbrug for ventilator v. 60 Hz [W]130 W
Elektrisk kodeQ
EU RoHS-overensstemmelseOut of scope
FamilyOptyma™ Slim Pack
Fase3
Frekvens [Hz]60 Hz
HastighedsplatformFixed-speed
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)3.79 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)3.7 to 7 kW
Høj værdi for nominel spænding ved 60 Hz [V]230 V
Indeholder batterierNo
KapacitetsreguleringFast hastighed
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
KølemidlerR134aR22R404AR448AR449AR452AR507AR513A
Kompressorstrømforsyning [V]220/3/60
KondensatortypeC3
Lav værdi for spændingsområde ved 60 Hz [V]200 V
Egenskab
Værdi
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)2.05 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)1.6 to 3.6 kW
Luftstrøm v. 60 Hz [m³/h]3600 m³/h
Material DescriptionCONDENSING UNIT HPUS021D20Q
MBP Cooling capacity [kW] (R22)5.82 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)3.7 to 7.3 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)3.7 to 8.3 kW
MBP Kølekapacitet [kW] (R449A)5.80 kW
ModelnummerHPUS021D20Q
Omfattet af WEEENo
Product lineCondensing Units
ProduktgruppeKondenseringsaggregater
ProduktnavnPackage unit
ProdukttypeOptyma™ Slim Pack D20
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
SegmentanvendelseMellemhøjt modtryk
TeknologiScroll
Udgangseffekt for ventilator v. 60 Hz [W]130 W
Ventilatordiameter [mm]450 mm
Ventilatorstrøm v. 60 Hz [A]0.96 A
Ventilatorstrømforsyning [V/Ph/Hz]230/1/60
Ventilatorvingestørrelse [mm]450.000 mm
VersionD20
VersionDescriptionD20 : Optyma Commercial og/eller Slim Pack - standardversion

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt85 Kilogram
Nettovægt75 Kilogram
Egenskab
Værdi
Volume299.624 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm