Danfoss logo
HPZP019 & HPZP022 & HPZP028 & LPZP048 & LPZP068 & HPMP019 & HPMP022 & HPMP028 & HPUS015 D20

HPMP028D20V

115F0635

Segmentanvendelse: Mellemhøjt modtryk, Kølemidler: R22, Kompressorstrømforsyning [V]: 380/3/60

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal faser (kompressor)3
Antal faser (ventilator)1
Antal ventilatorer1
ApplikationerMBP
BeskrivelseHPMP028D20V
Compressor modelMT28-9VM
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Effektforbrug for ventilator v. 60 Hz [W]130 W
Elektrisk kodeV
EU RoHS-overensstemmelseOut of scope
FamilyOptyma™ Slim Pack
Fase3
Frekvens [Hz]60 Hz
HastighedsplatformFixed-speed
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Høj værdi for nominel spænding ved 60 Hz [V]400 V
Indeholder batterierNo
KapacitetsreguleringFast hastighed
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
KølemidlerR22
Kompressorstrømforsyning [V]380/3/60
KondensatortypeC3
Egenskab
Værdi
Lav værdi for nominel spænding ved 60 Hz [V]380 V
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Luftstrøm v. 60 Hz [m³/h]3600 m³/h
Material DescriptionCONDENSING UNIT HPMP028D20V
MBP Cooling capacity [kW] (R22)4.67 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)3.7 to 7.3 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
ModelnummerHPMP028D20V
Omfattet af WEEENo
Product lineCondensing Units
ProduktgruppeKondenseringsaggregater
ProduktnavnPackage unit
ProdukttypeOptyma™ Slim Pack D20
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
SegmentanvendelseMellemhøjt modtryk
TeknologiStempel
Udgangseffekt for ventilator v. 60 Hz [W]130 W
Ventilatordiameter [mm]450 mm
Ventilatorstrøm v. 60 Hz [A]0.96 A
Ventilatorstrømforsyning [V/Ph/Hz]230/1/60
Ventilatorvingestørrelse [mm]450.000 mm
VersionD20
VersionDescriptionD20 : Optyma Commercial og/eller Slim Pack - standardversion

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt69 Kilogram
Nettovægt59 Kilogram
Egenskab
Værdi
Volume233.361 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm