Danfoss logo
HPZP050 & HPZP064 & HPMP050 & HPMP064 & LPUS013 & LPUS015 & LPUS018 & HPUS026 & HPUS030 & HPUS038 D20

HPZP050D20N

115F0615

Segmentanvendelse: Mellemhøjt modtryk, Kølemidler: R404A; R452A; R134a; R513A; R448A; R449A, Kompressorstrømforsyning [V]: 220/1/60

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal faser (kompressor)1
Antal faser (ventilator)1
Antal ventilatorer1
ApplikationerMBP
BeskrivelseHPZP050D20N
Compressor modelMTZ050-1VM
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Effektforbrug for ventilator v. 60 Hz [W]130 W
Elektrisk kodeN
EU RoHS-overensstemmelseOut of scope
FamilyOptyma™ Slim Pack
Fase1
Frekvens [Hz]60 Hz
HastighedsplatformFixed-speed
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)5.31 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)3.7 to 7 kW
Høj værdi for nominel spænding ved 60 Hz [V]230 V
Indeholder batterierNo
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
KølemidlerR134aR404AR448AR449AR452AR513A
Kompressorstrømforsyning [V]220/1/60
KondensatortypeC4
Egenskab
Værdi
Lav værdi for spændingsområde ved 60 Hz [V]208 V
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)2.05 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)1.6 to 3.6 kW
Luftstrøm v. 60 Hz [m³/h]7200 m³/h
Material DescriptionCONDENSING UNIT HPZP050D20N
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)3.7 to 8.3 kW
MBP Kølekapacitet [kW] (R449A)8.25 kW
ModelnummerHPZP050D20N
Omfattet af WEEENo
Product lineCondensing Units
ProduktgruppeKondenseringsaggregater
ProduktnavnPackage unit
ProdukttypeOptyma™ Slim Pack D20
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
SegmentanvendelseMellemhøjt modtryk
TeknologiStempel
Udgangseffekt for ventilator v. 60 Hz [W]260 W
Ventilatordiameter [mm]450 mm
Ventilatorstrøm v. 60 Hz [A]1.94 A
Ventilatorstrømforsyning [V/Ph/Hz]230/1/60
VersionD20
VersionDescriptionD20 : Optyma Commercial og/eller Slim Pack - standardversion

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt124 Kilogram
Nettovægt112 Kilogram
Egenskab
Værdi
Volume788.103 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm