HPZP036D20Q
115F0610
Segmentanvendelse: Mellemhøjt modtryk, Kølemidler: R404A; R452A; R134a; R513A; R448A; R449A, Kompressorstrømforsyning [V]: 220/3/60
115F0610
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal faser (kompressor) | 3 |
| Antal faser (ventilator) | 1 |
| Antal ventilatorer | 1 |
| Applikationer | MBP |
| Beskrivelse | HPZP036D20Q |
| Compressor model | MTZ36-3VM |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Effektforbrug for ventilator v. 60 Hz [W] | 130 W |
| Elektrisk kode | Q |
| EU RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Family | Optyma™ Slim Pack |
| Fase | 3 |
| Frekvens [Hz] | 60 Hz |
| Hastighedsplatform | Fixed-speed |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 3.69 kW |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | 1.3 to 3.7 kW |
| Høj værdi for nominel spænding ved 60 Hz [V] | 230 V |
| Indeholder batterier | No |
| Kapacitetsregulering | Fast hastighed |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Kølemidler | R134aR404AR448AR449AR452AR513A |
| Kompressorstrømforsyning [V] | 220/3/60 |
| Kondensatortype | C3 |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Lav værdi for spændingsområde ved 60 Hz [V] | 200 V |
| LBP Cooling capacity [kW] (R452A) | 1.92 kW |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | 1.6 to 3.6 kW |
| Luftstrøm v. 60 Hz [m³/h] | 3600 m³/h |
| Material Description | CONDENSING UNIT HPZP036D20Q |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | 3.7 to 8.3 kW |
| MBP Kølekapacitet [kW] (R449A) | 5.68 kW |
| Modelnummer | HPZP036D20Q |
| Omfattet af WEEE | No |
| Product line | Condensing Units |
| Produktgruppe | Kondenseringsaggregater |
| Produktnavn | Package unit |
| Produkttype | Optyma™ Slim Pack D20 |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Segmentanvendelse | Mellemhøjt modtryk |
| Teknologi | Stempel |
| Udgangseffekt for ventilator v. 60 Hz [W] | 130 W |
| Ventilatordiameter [mm] | 450 mm |
| Ventilatorstrøm v. 60 Hz [A] | 0.96 A |
| Ventilatorstrømforsyning [V/Ph/Hz] | 230/1/60 |
| Ventilatorvingestørrelse [mm] | 450.000 mm |
| Version | D20 |
| VersionDescription | D20 : Optyma Commercial og/eller Slim Pack - standardversion |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 80 Kilogram |
| Nettovægt | 70 Kilogram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Volume | 299.624 Liter |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |