OP-MSTM034DSW09E
114X7303
Segmentanvendelse: Mellemhøjt modtryk, Kølemidler: R404A; R452A; R454C; R448A; R455A; R449A, Kompressorstrømforsyning [V]: 400/3/50
114X7303
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal faser (kompressor) | 3 |
| Antal faser (ventilator) | 1 |
| Antal ventilatorer | 1 |
| Applikationer | MBP |
| Beskrivelse | OP-MSTM034DSW09E |
| Bredde [mm] | 1079.00 mm |
| CE-mærket | Yes |
| Compressor model | DS34T3 |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Effektforbrug for ventilator v. 50 Hz [W] | 110 W |
| Elektrisk kode | E |
| EU RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Family | Optyma™ Slim Pack |
| Fase | 3 |
| Filter Drier Volume (L) | 0.17 |
| Frekvens [Hz] | 50 Hz |
| Godkendelse | CE |
| Godkendelse af receiver | CEEAC |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| Høj værdi for nominel spænding ved 50 Hz [V] | 440 V |
| Indeholder batterier | No |
| Kapacitetsregulering | Fast hastighed |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Kølemidler | R404AR448AR449AR452AR454CR455A |
| Kompressorstrømforsyning [V] | 400/3/50 |
| Kondensatorspole, indvendig volumen | 0.58 L |
| Kondensatortype | D7 |
| Længde [mm] | 464.0 mm |
| Lav værdi for nominel spænding ved 50 Hz [V] | 380 V |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Luftstrøm v. 50 Hz [m³/h] | 3300 m³/h |
| Lydtryksniveau 50 Hz (v. 10 m afstand) [db(A)] | 39 dBA |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Material Description | OP-MSTM034DSW09E |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | 1.5 to 3.7 kW |
| MBP Kølekapacitet [kW] (R449A) | 2.73 kW |
| MCC (maksimal optagen strøm) | 6.4 A |
| Min fuse rating [A] | 8 A |
| Modelnummer | OP-MSTM034DSW09E |
| Omfattet af WEEE | No |
| Product line | Condensing Units |
| Produktgruppe | Kondenseringsaggregater |
| Produktnavn | Package unit |
| Produkttype | Optyma™ Slim Pack W09 (A2L) |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5) |
| Receiver type | Vertical |
| Receivervolumen [L] | 3.4 L |
| SCIP-dossier nr. | 909c64e4-e03b-4416-9d18-aed12abdd98a |
| SCIP-dossier produktnavn | OPTYMA W09 |
| Segmentanvendelse | Mellemhøjt modtryk |
| Spænding 50Hz [V] | 380 V |
| Spænding 50Hz [V] [Maks.] | 440 V |
| Sugetilslutning størrelse [in] | 1/2 in |
| Tilslutningstype | Solder |
| Totalhøjde [mm] | 690.0 mm |
| Udgangseffekt for ventilator v. 50 Hz [W] | 68 W |
| Væskeledningstilslutning [in] | 1/2 in |
| Ventilatordiameter [mm] | 450 mm |
| Ventilatorstrøm v. 50 Hz [A] | 0.47 A |
| Ventilatorstrømforsyning [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Ventilatortype hætte/skærm | B2 |
| Ventilatorvingestørrelse [mm] | 450.000 mm |
| Version | W09 |
| VersionDescription | W09 : Optyma Slim Pack med indbygget ventilatorhastighedsregulator og ekstern hovedafbryder |
| Volume (L) | 0.097 L |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 70 Kilogram |
| Nettovægt | 55 Kilogram |
| Volume | 537.333 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424586508 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |