Danfoss logo
 OP-LSVM026/34DSW05/W09G - OP-LSVM048/068NTW05/W09E/G - OP-MSIM034/044/046/057MLW05/W09E/G - OP-MSSM026/030CSW05/W09G - OP-MSTM021/022/026/034DSW05/W09E/G

OP-MSTM026DSW09E

114X7301

Segmentanvendelse: Mellemhøjt modtryk, Kølemidler: R404A; R452A; R454C; R448A; R455A; R449A, Kompressorstrømforsyning [V]: 400/3/50

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal faser (kompressor)3
Antal faser (ventilator)1
Antal ventilatorer1
ApplikationerMBP
BeskrivelseOP-MSTM026DSW09E
Bredde [mm]1079.00 mm
CE-mærketYes
Compressor modelDS26T3
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Effektforbrug for ventilator v. 50 Hz [W]110 W
Elektrisk kodeE
EU RoHS-overensstemmelseOut of scope
FamilyOptyma™ Slim Pack
Fase3
Filter Drier Volume (L)0.17
Frekvens [Hz]50 Hz
GodkendelseCE
Godkendelse af receiverCEEAC
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Høj værdi for nominel spænding ved 50 Hz [V]440 V
Indeholder batterierNo
KapacitetsreguleringFast hastighed
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
KølemidlerR404AR448AR449AR452AR454CR455A
Kompressorstrømforsyning [V]400/3/50
Kondensatorspole, indvendig volumen0.58 L
KondensatortypeD7
Længde [mm]464.0 mm
Lav værdi for nominel spænding ved 50 Hz [V]380 V
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Luftstrøm v. 50 Hz [m³/h]3300 m³/h
Lydtryksniveau 50 Hz (v. 10 m afstand) [db(A)]39 dBA
Egenskab
Værdi
Material DescriptionOP-MSTM026DSW09E
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)1.5 to 3.7 kW
MBP Kølekapacitet [kW] (R449A)2.45 kW
MCC (maksimal optagen strøm)4.8 A
Min fuse rating [A]6 A
ModelnummerOP-MSTM026DSW09E
Omfattet af WEEENo
Product lineCondensing Units
ProduktgruppeKondenseringsaggregater
ProduktnavnPackage unit
ProdukttypeOptyma™ Slim Pack W09 (A2L)
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)
Receiver typeVertical
Receivervolumen [L]3.4 L
SCIP-dossier nr.909c64e4-e03b-4416-9d18-aed12abdd98a
SCIP-dossier produktnavnOPTYMA W09
SegmentanvendelseMellemhøjt modtryk
Spænding 50Hz [V]380 V
Spænding 50Hz [V] [Maks.]440 V
Sugetilslutning størrelse [in]1/2 in
TilslutningstypeSolder
Totalhøjde [mm]690.0 mm
Udgangseffekt for ventilator v. 50 Hz [W]68 W
Væskeledningstilslutning [in]1/2 in
Ventilatordiameter [mm]450 mm
Ventilatorstrøm v. 50 Hz [A]0.47 A
Ventilatorstrømforsyning [V/Ph/Hz]230/1/50
Ventilatortype hætte/skærmB2
Ventilatorvingestørrelse [mm]450.000 mm
VersionW09
VersionDescriptionW09 : Optyma Slim Pack med indbygget ventilatorhastighedsregulator og ekstern hovedafbryder
Volume (L)0.097 L

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt69 Kilogram
Nettovægt54 Kilogram
Volume537.333 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702424586485
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm