Danfoss logo
OP-LSQM014/018DPW09G - OP-MSGM018/021SCW09G - OP-MSBM009/012/014DYW09G - OP-MSGM012/015SCW09G -  OP-LSVM014/016DPW09G - OP-MSSM012/015/018/021SCW09G - OP-MSTM008/009DYW09G - OP-MSTM012/014DPW09G - OP-MSTM018DXW09G

OP-MSSM015SCW09G

114X7292

Segmentanvendelse: Mellemhøjt modtryk, Kølemidler: R134a; R513A; R1234yf, Kompressorstrømforsyning [V]: 230/1/50
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.

Hvis du leder efter et lignende produkt, kan du se andre muligheder inden for samme produkttype ved at besøge produkttypesiden.: Optyma™ Slim Pack

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal faser (kompressor)1
Antal faser (ventilator)1
Antal ventilatorer1
ApplikationerMBP
BeskrivelseOP-MSSM015SCW09G
Bredde [mm]910.00 mm
CE-mærketYes
Compressor modelSC15G
CoolselectorFilterDiscontinued models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Effektforbrug for ventilator v. 50 Hz [W]60 W
Elektrisk kodeG
EU RoHS-overensstemmelseOut of scope
FamilyOptyma™ Slim Pack
Fase1
Filter Drier Volume (L)0.17
Frekvens [Hz]50 Hz
GodkendelseCE
Godkendelse af receiverCEEAC
HastighedsplatformFixed-speed
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A)Not available for the moment
Høj værdi for nominel spænding ved 60 Hz [V]255 V
Indeholder batterierNo
KapacitetsreguleringFast hastighed
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
KølemidlerR1234yfR134aR513A
Kompressorstrømforsyning [V]230/1/50
Kondensatorspole, indvendig volumen0.39 L
KondensatortypeA7
Længde [mm]364.0 mm
Lav værdi for spændingsområde ved 60 Hz [V]187 V
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for the moment
Egenskab
Værdi
Luftstrøm v. 50 Hz [m³/h]2200 m³/h
Lydtryksniveau 50 Hz (v. 10 m afstand) [db(A)]31 dBA
Material DescriptionOP-MSSM015SCW09G
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for the moment
MCC (maksimal optagen strøm)3.88 A
Min fuse rating [A]6 A
ModelnummerOP-MSSM015SCW09G
Product lineCondensing Units
ProduktgruppeKondenseringsaggregater
ProduktnavnPackage unit
ProdukttypeOptyma™ Slim Pack W09 (A2L)
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)
Receiver typeVertical
Receivervolumen [L]1.3 L
RLA14.8 A
SCIP-dossier nr.909c64e4-e03b-4416-9d18-aed12abdd98a
SCIP-dossier produktnavnOPTYMA W09
SegmentanvendelseMellemhøjt modtryk
Spænding 50Hz [V]187 V
Spænding 50Hz [V] [Maks.]255 V
Sugetilslutning størrelse [in]3/8 in
TilslutningstypeSolder
Totalhøjde [mm]530.0 mm
Udgangseffekt for ventilator v. 50 Hz [W]25 W
Væskeledningstilslutning [in]3/8 in
Ventilatordiameter [mm]365 mm
Ventilatorstrøm v. 50 Hz [A]0.32 A
Ventilatorstrømforsyning [V/Ph/Hz]230/1/50
Ventilatortype hætte/skærmB1
Ventilatorvingestørrelse [mm]365.000 mm
VersionW09
Volume (L)0.058 L

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt68 Kilogram
Nettovægt53 Kilogram
Volume175.5 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702424586430
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm