Danfoss logo
 OP-LSVM026/34DSW05/W09G - OP-LSVM048/068NTW05/W09E/G - OP-MSIM034/044/046/057MLW05/W09E/G - OP-MSSM026/030CSW05/W09G - OP-MSTM021/022/026/034DSW05/W09E/G

OP-MSIM044MLW05G

114X7269

Segmentanvendelse: Mellemhøjt modtryk, Kølemidler: R404A; R452A; R407A; R134a; R454C; R407F; R513A; R448A; R455A; R449A, Kompressorstrømforsyning [V]: 230/1/50

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal faser (kompressor)1
Antal faser (ventilator)1
Antal ventilatorer1
ApplikationerMBP
BeskrivelseOP-MSIM044MLW05G
Bredde [mm]1079.00 mm
CE-mærketYes
Compressor Low pressure volume (L)2.30 L
Compressor modelMLZ019T5
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Effektforbrug for ventilator v. 50 Hz [W]110 W
Elektrisk kodeG
EU RoHS-overensstemmelseOut of scope
FamilyOptyma™ Slim Pack
Fase1
Filter Drier Volume (L)0.17
Frekvens [Hz]50 Hz
GodkendelseCE
Godkendelse af receiverCEEAC
HastighedsplatformFixed-speed
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)2.93 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)1.3 to 3.7 kW
Høj værdi for nominel spænding ved 60 Hz [V]255 V
Indeholder batterierNo
KapacitetsreguleringFast hastighed
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
KølemidlerR134aR404AR407AR407FR448AR449AR452AR454CR455AR513A
Kompressorstrømforsyning [V]230/1/50
Kondensatorspole, indvendig volumen0.58 L
KondensatortypeD7
Længde [mm]464.0 mm
Lav værdi for spændingsområde ved 60 Hz [V]187 V
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Luftstrøm v. 50 Hz [m³/h]3300 m³/h
Egenskab
Værdi
Material DescriptionOP-MSIM044MLW05G
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)3.7 to 8.3 kW
MBP Kølekapacitet [kW] (R449A)4.54 kW
MCC (maksimal optagen strøm)23 A
Min fuse rating [A]25 A
ModelnummerOP-MSIM044MLW05G
Omfattet af WEEENo
Product lineCondensing Units
ProduktgruppeKondenseringsaggregater
ProduktnavnPackage unit
ProdukttypeOptyma™ Slim Pack W05 (A2L)
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)
Receiver typeVertical
Receivervolumen [L]3.4 L
RLA16 A
SCIP-dossier nr.517dd61a-f0c7-4249-8639-17b34a9dfce2
SCIP-dossier produktnavnOPTYMA W05
SegmentanvendelseMellemhøjt modtryk
Spænding 50Hz [V]187 V
Spænding 50Hz [V] [Maks.]255 V
Sugetilslutning størrelse [in]3/4 in
TilslutningstypeSolder
Totalhøjde [mm]690.0 mm
Udgangseffekt for ventilator v. 50 Hz [W]68 W
Væskeledningstilslutning [in]1/2 in
Ventilatordiameter [mm]450 mm
Ventilatorstrøm v. 50 Hz [A]0.47 A
Ventilatorstrømforsyning [V/Ph/Hz]230/1/50
Ventilatortype hætte/skærmB2
Ventilatorvingestørrelse [mm]450.000 mm
VersionW05
VersionDescriptionW05 : Optyma Slim Pack - standardversion
Volume (L)0.097 L

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt85 Kilogram
Nettovægt70 Kilogram
Volume552.636 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702424586249
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm