Danfoss logo
OP-LSHM015/018SCW05G - OP-LSQ/VM014/018/009/012DPW05G - OP-MSBM009DYW05G - OP-MSBM012/014DPW05G - OP-MSGM012/015/018/021SCW05G - OP-MSHM010/012/015SCW05G - OP-MSSM012/015/018/021SCW05G - OP-MSTM008/009DYW05G - OP-MSTM012/014DPW05G - OP-MSTM018DXW05G

OP-LSVM014DPW05G

114X7263

Segmentanvendelse: Lavt modtryk, Kølemidler: R404A; R452A; R454C; R455A, Kompressorstrømforsyning [V]: 230/1/50

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal faser (kompressor)1
Antal faser (ventilator)1
Antal ventilatorer1
ApplikationerLBP
BeskrivelseOP-LSVM014DPW05G
Bredde [mm]910.00 mm
CE-mærketYes
Compressor modelDPT14LA
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Effektforbrug for ventilator v. 50 Hz [W]60 W
Elektrisk kodeG
EU RoHS-overensstemmelseOut of scope
FamilyOptyma™ Slim Pack
Fase1
Filter Drier Volume (L)0.17
Frekvens [Hz]50 Hz
GodkendelseCE
Godkendelse af receiverCEEAC
HastighedsplatformFixed-speed
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Høj værdi for nominel spænding ved 60 Hz [V]255 V
Indeholder batterierNo
KapacitetsreguleringFast hastighed
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
KølemidlerR404AR452AR454CR455A
Kompressorstrømforsyning [V]230/1/50
Kondensatorspole, indvendig volumen0.39 L
KondensatortypeA7
Længde [mm]364.0 mm
Lav værdi for spændingsområde ved 60 Hz [V]187 V
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)0.44 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)0.4 to 1.6 kW
Egenskab
Værdi
Luftstrøm v. 50 Hz [m³/h]2200 m³/h
Lydtryksniveau 50 Hz (v. 10 m afstand) [db(A)]31 dBA
Material DescriptionOP-LSVM014DPW05G
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Min fuse rating [A]6 A
ModelnummerOP-LSVM014DPW05G
Omfattet af WEEENo
Product lineCondensing Units
ProduktgruppeKondenseringsaggregater
ProduktnavnPackage unit
ProdukttypeOptyma™ Slim Pack W05 (A2L)
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)
Receiver typeVertical
Receivervolumen [L]1.3 L
SCIP-dossier nr.517dd61a-f0c7-4249-8639-17b34a9dfce2
SCIP-dossier produktnavnOPTYMA W05
SegmentanvendelseLavt modtryk
Spænding 50Hz [V]187 V
Spænding 50Hz [V] [Maks.]255 V
Sugetilslutning størrelse [in]3/8 in
TilslutningstypeSolder
Totalhøjde [mm]530.0 mm
Udgangseffekt for ventilator v. 50 Hz [W]68 W
Væskeledningstilslutning [in]3/8 in
Ventilatordiameter [mm]365 mm
Ventilatorstrøm v. 50 Hz [A]0.47 A
Ventilatorstrømforsyning [V/Ph/Hz]230/1/50
Ventilatortype hætte/skærmB1
Ventilatorvingestørrelse [mm]365.000 mm
VersionW05
VersionDescriptionW05 : Optyma Slim Pack - standardversion
Volume (L)0.092 L

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt67 Kilogram
Nettovægt52 Kilogram
Volume318.042 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702424288891
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm