Danfoss logo
 OP-LPQE048/068NTW04/W10/W12/W12G/E - OP-LSQM026/034AJW05/W09G - OP-LSQM068FHW05G - OP-LSQM048/068NTW05/W09E/G - OP-MPZE060MTW02G - OP-MPJE034/034/046/057MLW12E/G - OP-MPVE034/046/057MLW02/W04/W10E/G - OP-MSXM034/044/046/057MLW05/W09/W05E/G

OP-MSXM044MLW05E

114X7162-B

Segmentanvendelse: Mellemhøjt modtryk, Kølemidler: R404A; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R449A, Kompressorstrømforsyning [V]: 400/3/50

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
ApplikationerMBP
BeskrivelseOP-MSXM044MLW05E
Compressor modelMLZ019T4
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-overensstemmelseOut of scope
FamilyOptyma™ Slim Pack
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Indeholder batterierNo
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
KølemidlerR134aR404AR407AR407FR448AR449AR452AR513A
Kompressorstrømforsyning [V]400/3/50
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionCONDENSING UNIT MSXM044MLW05E
Egenskab
Værdi
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
ModelnummerOP-MSXM044MLW05E
Omfattet af WEEENo
Product lineCondensing Units
ProduktgruppeKondenseringsaggregater
ProduktnavnPackage unit
ProdukttypeOptyma™ Slim Pack W05
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
SCIP-dossier nr.517dd61a-f0c7-4249-8639-17b34a9dfce2
SCIP-dossier produktnavnOPTYMA W05
SegmentanvendelseMellemhøjt modtryk
VersionDescriptionW05 : Optyma Slim Pack - standardversion

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt85 Kilogram
Nettovægt70 Kilogram
Egenskab
Værdi
Volume345.453 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm