OP-MSXM044MLW05G
114X7161
Segmentanvendelse: Mellemhøjt modtryk, Kølemidler: R404A; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R449A, Kompressorstrømforsyning [V]: 230/1/50
114X7161
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal faser (kompressor) | 1 |
| Antal faser (ventilator) | 1 |
| Antal ventilatorer | 1 |
| Applikationer | MBP |
| Beskrivelse | OP-MSXM044MLW05G |
| Bredde [mm] | 1079.00 mm |
| Compressor model | MLZ019T5 |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Effektforbrug for ventilator v. 50 Hz [W] | 110 W |
| Elektrisk kode | G |
| EU RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Family | Optyma™ Slim Pack |
| Fase | 1 |
| Frekvens [Hz] | 50 Hz |
| Godkendelse af receiver | CE |
| Hastighedsplatform | Fixed-speed |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 2.93 kW |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | 1.3 to 3.7 kW |
| Høj værdi for nominel spænding ved 60 Hz [V] | 240 V |
| Indeholder batterier | No |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Kølemidler | R134aR404AR407AR407FR448AR449AR452AR513A |
| Kompressorstrømforsyning [V] | 230/1/50 |
| Kondensatorspole, indvendig volumen | 0.58 L |
| Kondensatortype | D7 |
| Længde [mm] | 464.0 mm |
| Lav værdi for spændingsområde ved 60 Hz [V] | 220 V |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Luftstrøm v. 50 Hz [m³/h] | 3300 m³/h |
| Lydniveau v. 50 Hz [db(A)] | 72 dBA |
| Lydtryksniveau 50 Hz (v. 1 m afstand) [db(A)] | 61 dBA |
| Lydtryksniveau 50 Hz (v. 10 m afstand) [db(A)] | 41 dBA |
| Material Description | OP-MSXM044MLW05G |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | 3.7 to 8.3 kW |
| MBP Kølekapacitet [kW] (R449A) | 4.54 kW |
| MCC (maksimal optagen strøm) | 25 A |
| Min fuse rating [A] | 25 A |
| Modelnummer | OP-MSXM044MLW05G |
| Omfattet af WEEE | No |
| Product line | Condensing Units |
| Produktgruppe | Kondenseringsaggregater |
| Produktnavn | Package unit |
| Produkttype | Optyma™ Slim Pack W05 |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5) |
| Receivervolumen [L] | 3.4 L |
| RLA | 16 A |
| SCIP-dossier nr. | 517dd61a-f0c7-4249-8639-17b34a9dfce2 |
| SCIP-dossier produktnavn | OPTYMA W05 |
| Segmentanvendelse | Mellemhøjt modtryk |
| Spænding 50Hz [V] | 220 V |
| Spænding 50Hz [V] [Maks.] | 240 V |
| Sugetilslutning størrelse [in] | 3/4 in |
| Teknologi | Scroll |
| Tilslutningstype | Solder |
| Totalhøjde [mm] | 690.0 mm |
| Udgangseffekt for ventilator v. 50 Hz [W] | 68 W |
| Væskeledningstilslutning [in] | 1/2 in |
| Ventilatordiameter [mm] | 600 mm |
| Ventilatorspænding v. 50 Hz (maks.) [V] [Max] | 230 V |
| Ventilatorspænding v. 50 Hz (maks.) [V] [Min] | 230 V |
| Ventilatorstrøm v. 50 Hz [A] | 0.47 A |
| Ventilatorstrømforsyning [V/Ph/Hz] | 230/1/60 |
| Ventilatortype hætte/skærm | B2 |
| Ventilatorvingestørrelse [mm] | 400.000 mm |
| Version | W05 |
| VersionDescription | W05 : Optyma Slim Pack - standardversion |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 84.5 Kilogram |
| Nettovægt | 70 Kilogram |
| Volume | 535.248 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428561389 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |