OP-MSBM014DPW05G
114X7110
Segmentanvendelse: Mellemhøjt modtryk, Kølemidler: R404A; R452A; R448A; R449A, Kompressorstrømforsyning [V]: 230/1/50
114X7110
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal faser (kompressor) | 1 |
| Antal faser (ventilator) | 1 |
| Antal ventilatorer | 1 |
| Applikationer | MBP |
| Beskrivelse | OP-MSBM014DPW05G |
| Bredde [mm] | 910.00 mm |
| Compressor model | DPT14RA |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Effektforbrug for ventilator v. 50 Hz [W] | 60 W |
| Elektrisk kode | G |
| EU RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Family | Optyma™ Slim Pack |
| Fase | 1 |
| Frekvens [Hz] | 50 Hz |
| Godkendelse af receiver | CE |
| Hastighedsplatform | Fixed-speed |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| Høj værdi for nominel spænding ved 60 Hz [V] | 240 V |
| Indeholder batterier | No |
| Kapacitetsregulering | Fast hastighed |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Kølemidler | R404AR448AR449AR452A |
| Kompressorstrømforsyning [V] | 230/1/50 |
| Kondensatorspole, indvendig volumen | 0.39 L |
| Kondensatortype | A7 |
| Længde [mm] | 364.0 mm |
| Lav værdi for spændingsområde ved 60 Hz [V] | 220 V |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Luftstrøm v. 50 Hz [m³/h] | 2200 m³/h |
| Lydniveau v. 50 Hz [db(A)] | 64 dBA |
| Lydtryksniveau 50 Hz (v. 1 m afstand) [db(A)] | 53 dBA |
| Lydtryksniveau 50 Hz (v. 10 m afstand) [db(A)] | 33 dBA |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Material Description | OP-MSYM014MPW05G |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | 0.7 to 1.5 kW |
| MBP Kølekapacitet [kW] (R449A) | 1.33 kW |
| MCC (maksimal optagen strøm) | 6.2 A |
| Min fuse rating [A] | 8 A |
| Modelnummer | OP-MSBM014DPW05G |
| Omfattet af WEEE | No |
| Product line | Condensing Units |
| Produktgruppe | Kondenseringsaggregater |
| Produktnavn | Package unit |
| Produkttype | Optyma™ Slim Pack W05 |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| Receivervolumen [L] | 1.3 L |
| Segmentanvendelse | Mellemhøjt modtryk |
| Spænding 50Hz [V] | 220 V |
| Spænding 50Hz [V] [Maks.] | 240 V |
| Sugetilslutning størrelse [in] | 3/8 in |
| Teknologi | Stempel |
| Tilslutningstype | Solder |
| Totalhøjde [mm] | 530.0 mm |
| Udgangseffekt for ventilator v. 50 Hz [W] | 25 W |
| Væskeledningstilslutning [in] | 3/8 in |
| Ventilatordiameter [mm] | 365 mm |
| Ventilatorspænding v. 50 Hz (maks.) [V] [Max] | 230 V |
| Ventilatorspænding v. 50 Hz (maks.) [V] [Min] | 230 V |
| Ventilatorstrøm v. 50 Hz [A] | 0.32 A |
| Ventilatorstrømforsyning [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Ventilatortype hætte/skærm | B1 |
| Ventilatorvingestørrelse [mm] | 365.000 mm |
| Version | W05 |
| VersionDescription | W05 : Optyma Slim Pack - standardversion |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 52 Kilogram |
| Nettovægt | 48 Kilogram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Volume | 309.672 Liter |
| EAN/UPC | 5702428561891 |