OP-LSHM015SCW05G
114X7081
Segmentanvendelse: Lavt modtryk, Kølemidler: R404A; R507A, Kompressorstrømforsyning [V]: 230/1/50
Dette produkt er udgået.
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.
Hvis du leder efter et lignende produkt, kan du se andre muligheder inden for samme produkttype ved at besøge produkttypesiden.: Optyma™ Slim Pack
114X7081
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal faser (kompressor) | 1 |
| Antal faser (ventilator) | 1 |
| Antal ventilatorer | 1 |
| Applikationer | LBP |
| Beskrivelse | OP-LSHM015SCW05G |
| Bredde [mm] | 950.00 mm |
| CE-mærket | Yes |
| Compressor model | SC15CLX.2 |
| CoolselectorFilter | Discontinued models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Effektforbrug for ventilator v. 50 Hz [W] | 60 W |
| Elektrisk kode | G |
| EU RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Family | Optyma™ Slim Pack |
| Fase | 1 |
| Frekvens [Hz] | 50 Hz |
| Godkendelse | CEEAC |
| Godkendelse af receiver | CE |
| Hastighedsplatform | Fixed-speed |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A) | Not available for the moment |
| Høj værdi for nominel spænding ved 60 Hz [V] | 240 V |
| Indeholder batterier | No |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Kølemidler | R404AR507A |
| Kompressorstrømforsyning [V] | 230/1/50 |
| Kondensatorspole, indvendig volumen | 0.39 L |
| Kondensatortype | A7 |
| Længde [mm] | 443.0 mm |
| Lav værdi for spændingsområde ved 60 Hz [V] | 220 V |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for the moment |
| Luftstrøm v. 50 Hz [m³/h] | 2200 m³/h |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Lydniveau v. 50 Hz [db(A)] | 63 dBA |
| Lydtryksniveau 50 Hz (v. 10 m afstand) [db(A)] | 32 dBA |
| Material Description | OP-MPUM107MLP00E(MLZ048) |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for the moment |
| MCC (maksimal optagen strøm) | 4.7 A |
| Min fuse rating [A] | 8 A |
| Modelnummer | OP-LSHM015SCW05G |
| Product line | Condensing Units |
| Produktgruppe | Kondenseringsaggregater |
| Produktnavn | Package unit |
| Produkttype | Optyma™ Slim Pack W05 |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| Receivervolumen [L] | 1.3 L |
| Segmentanvendelse | Lavt modtryk |
| Spænding 50Hz [V] | 220 V |
| Spænding 50Hz [V] [Maks.] | 240 V |
| Sugetilslutning størrelse [in] | 3/8 in |
| Teknologi | Stempel |
| Tilslutningstype | Solder |
| Totalhøjde [mm] | 680.0 mm |
| Udgangseffekt for ventilator v. 50 Hz [W] | 25 W |
| Væskeledningstilslutning [in] | 3/8 in |
| Ventilatordiameter [mm] | 365 mm |
| Ventilatorspænding v. 50 Hz (maks.) [V] [Max] | 230 V |
| Ventilatorspænding v. 50 Hz (maks.) [V] [Min] | 230 V |
| Ventilatorstrøm v. 50 Hz [A] | 0.32 A |
| Ventilatorstrømforsyning [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Ventilatortype hætte/skærm | B1 |
| Ventilatorvingestørrelse [mm] | 365.000 mm |
| Version | W05 |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 53 Kilogram |
| Nettovægt | 45 Kilogram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Volume | 310.922 Liter |
| EAN/UPC | 5702428562171 |