OP-MPVE034MLW02E
114X7016
Segmentanvendelse: Mellemhøjt modtryk, Kølemidler: R404A; R507A; R452A; R134a; R513A; R22; R448A; R449A, Kompressorstrømforsyning [V]: 400/3/50
114X7016
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal faser (kompressor) | 3 |
| Antal faser (ventilator) | 1 |
| Antal ventilatorer | 1 |
| Applikationer | MBP |
| Beskrivelse | OP-MPVE034MLW02E |
| Bredde [mm] | 1106.00 mm |
| Compressor model | MLZ015T4 |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Effektforbrug for ventilator v. 50 Hz [W] | 244 W |
| Elektrisk kode | E |
| EU RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Family | Optyma™ Slim Pack |
| Fase | 3 |
| Frekvens [Hz] | 50 Hz |
| Godkendelse af receiver | CE |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 2.35 kW |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | 1.3 to 3.7 kW |
| Høj værdi for nominel spænding ved 50 Hz [V] | 415 V |
| Indeholder batterier | No |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Kølemidler | R134aR22R404AR448AR449AR452AR507AR513A |
| Kompressorstrømforsyning [V] | 400/3/50 |
| Kondensatortype | D7 |
| Længde [mm] | 464.0 mm |
| Lav værdi for nominel spænding ved 50 Hz [V] | 380 V |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Luftstrøm v. 50 Hz [m³/h] | 5100 m³/h |
| Lydniveau v. 50 Hz [db(A)] | 69 dBA |
| Lydtryksniveau 50 Hz (v. 1 m afstand) [db(A)] | 58 dBA |
| Material Description | OP-MPVE034MLW02E |
| MBP Cooling capacity [kW] (R22) | 3.47 kW |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | 1.5 to 3.7 kW |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | 1.5 to 3.7 kW |
| MBP Kølekapacitet [kW] (R449A) | 3.67 kW |
| MCC (maksimal optagen strøm) | 7 A |
| Modelnummer | OP-MPVE034MLW02E |
| Omfattet af WEEE | No |
| Product line | Condensing Units |
| Produktgruppe | Kondenseringsaggregater |
| Produktnavn | Package unit |
| Produkttype | Optyma™ Slim Pack W02 |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7) |
| Receivervolumen [L] | 3.4 L |
| RLA | 4.5 A |
| SCIP-dossier nr. | 565d221c-ee76-486d-a5b7-1aa204dd7978 |
| SCIP-dossier produktnavn | OPTYMA W02 |
| Segmentanvendelse | Mellemhøjt modtryk |
| Spænding 50Hz [V] | 380 V |
| Spænding 50Hz [V] [Maks.] | 415 V |
| Sugetilslutning størrelse [in] | 3/4 in |
| Teknologi | Scroll |
| Tilslutningstype | Solder |
| Totalhøjde [mm] | 695.0 mm |
| Udgangseffekt for ventilator v. 50 Hz [W] | 135 W |
| Væskeledningstilslutning [in] | 1/2 in |
| Ventilatordiameter [mm] | 457 mm |
| Ventilatorspænding v. 50 Hz (maks.) [V] [Max] | 230 V |
| Ventilatorspænding v. 50 Hz (maks.) [V] [Min] | 230 V |
| Ventilatorstrøm v. 50 Hz [A] | 1.10 A |
| Ventilatorstrømforsyning [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Ventilatortype hætte/skærm | B2 |
| Ventilatorvingestørrelse [mm] | 457.000 mm |
| Version | W02 |
| VersionDescription | W02 : Drift op til 48°C. Uden krumtapvarmer |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 91 Kilogram |
| Nettovægt | 73 Kilogram |
| Volume | 348.014 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428562720 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |