Danfoss logo
OP-LPQM026AJP00G -  OP-LPQM048NTP00E - OP-LPQM048NTP00G - OP-LPQM068FHP00E - OP-LPQM068FHP00G - OP-LPQM068NTP00E - OP-LPQM068NTP00G

OP-LPQM026AJP00G

114X3216

Segmentanvendelse: Lavt modtryk, Kølemidler: R404A; R507A; R452A, Kompressorstrømforsyning [V]: 230/1/50
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.

Hvis du leder efter et lignende produkt, kan du se andre muligheder inden for samme produkttype ved at besøge produkttypesiden.: Optyma™ Plus

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal faser (kompressor)1
Antal faser (ventilator)1
Antal ventilatorer1
ApplikationerLBP
BeskrivelseOP-LPQM026AJP00G
Bredde [mm]1055.00 mm
Compressor modelCAJ2446Z
CoolselectorFilterDiscontinued models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Effektforbrug for ventilator v. 50 Hz [W]110 W
Elektrisk kodeG
EU RoHS-overensstemmelseOut of scope
FamilyOptyma™ Plus
Fase1
Frekvens [Hz]50 Hz
Godkendelse af receiverCE
HastighedsplatformFixed-speed
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A)Not available for the moment
Høj værdi for nominel spænding ved 60 Hz [V]240 V
Indeholder batterierNo
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
KølemidlerR404AR452AR507A
Kompressorstrømforsyning [V]230/1/50
Kondensatorspole, indvendig volumen0.58 L
KondensatortypeD7
Længde [mm]430 mm
Lav værdi for spændingsområde ved 60 Hz [V]220 V
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for the moment
Luftstrøm v. 50 Hz [m³/h]3300 m³/h
Lydniveau v. 50 Hz [db(A)]69 dBA
Egenskab
Værdi
Lydtryksniveau 50 Hz (v. 1 m afstand) [db(A)]58 dBA
Lydtryksniveau 50 Hz (v. 10 m afstand) [db(A)]38 dBA
Material DescriptionOP-LPQM026AJP00G
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for the moment
MCC (maksimal optagen strøm)7.9 A
Min fuse rating [A]10 A
ModelnummerOP-LPQM026AJP00G
Omfattet af WEEEYes
Product lineCondensing Units
ProduktgruppeKondenseringsaggregater
ProduktnavnPackage unit
ProdukttypeOptyma™ Plus P00
REACH-kandidatlistens stofferNo
SegmentanvendelseLavt modtryk
Spænding 50Hz [V]220 V
Spænding 50Hz [V] [Maks.]240 V
Sugetilslutning størrelse [in]1/2 in
TeknologiStempel
TilslutningstypeSolder
Totalhøjde [mm]813.0 mm
Udgangseffekt for ventilator v. 50 Hz [W]68 W
Væskeledningstilslutning [in]3/8 in
Ventilatordiameter [mm]450 mm
Ventilatorspænding v. 50 Hz (maks.) [V] [Max]230 V
Ventilatorspænding v. 50 Hz (maks.) [V] [Min]230 V
Ventilatorstrøm v. 50 Hz [A]0.47 A
Ventilatorstrømforsyning [V/Ph/Hz]230/1/50
Ventilatortype hætte/skærmH2
Ventilatorvingestørrelse [mm]450.000 mm
VersionP00

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt97 Kilogram
Nettovægt80 Kilogram
Egenskab
Værdi
Volume628.992 Liter
EAN/UPC5702428565103