OP-MPHC099MLW16E
114X9127
Segmentanvendelse: Mellemhøjt modtryk, Kølemidler: R404A, Kompressorstrømforsyning [V]: 380-415/3/50
114X9127
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal faser (kompressor) | 3 |
| Antal ventilatorer | 2 |
| Applikationer | MBP |
| Beskrivelse | OP-MPHC099MLW16E |
| Compressor model | MLZ045T4A |
| CoolselectorFilter | Not available in Coolselector |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrisk kode | E |
| Family | Optyma™ Pack |
| Godkendelse | CE |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| Indeholder batterier | No |
| Kølemidler | R404A |
| Kompressorstrømforsyning [V] | 380-415/3/50 |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Material Description | OP-MPHC099MLW16E |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| MCC (maksimal optagen strøm) | 15 A |
| Modelnummer | OP-MPHC099MLW16E |
| Omfattet af WEEE | No |
| Product line | Condensing Units |
| Produktgruppe | Kondenseringsaggregater |
| Produktnavn | Package unit |
| Produkttype | Optyma™ Pack W16 |
| Receivervolumen [L] | 6.2 L |
| RLA | 82 A |
| Segmentanvendelse | Mellemhøjt modtryk |
| Sugetilslutning størrelse [in] | 7/8 in |
| Tilslutningstype | Flare |
| Væskeledningstilslutning [in] | 1/2 in |
| Ventilatordiameter [mm] | 450 mm |
| Ventilatorvingestørrelse [mm] | 450.000 mm |
| VersionDescription | W16 : ?? |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 142 Kilogram |
| Nettovægt | 132 Kilogram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Volume | 899.586 Liter |
| EAN/UPC | 5715255126508 |