Danfoss logo
OP-MPHC068MLW16E - OP-MPHC080MLW16E - OP-MPHC099MLW16E - OP-MPHC108MLW16E - OP-MPHC068MLW17E -OP-MPHC080MLW17E - OP-MPHC099MLW17E - OP-MPHC108MLW17E

OP-MPHC080MLW16E

114X9113

Segmentanvendelse: Mellemhøjt modtryk, Kølemidler: R404A, Kompressorstrømforsyning [V]: 380-415/3/50

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal faser (kompressor)3
Antal ventilatorer2
ApplikationerMBP
BeskrivelseOP-MPHC080MLW16E
Compressor modelMLZ038T4A
CoolselectorFilterNot available in Coolselector
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrisk kodeE
EU RoHS-overensstemmelseOut of scope
FamilyOptyma™ Pack
GodkendelseCE
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Indeholder batterierNo
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
KølemidlerR404A
Kompressorstrømforsyning [V]380-415/3/50
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-MPHC080MLW16E
Egenskab
Værdi
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
MCC (maksimal optagen strøm)15 A
ModelnummerOP-MPHC080MLW16E
Omfattet af WEEENo
Product lineCondensing Units
ProduktgruppeKondenseringsaggregater
ProduktnavnPackage unit
ProdukttypeOptyma™ Pack W16
Receivervolumen [L]6.2 L
RLA70 A
SegmentanvendelseMellemhøjt modtryk
Sugetilslutning størrelse [in]7/8 in
TilslutningstypeFlare
Væskeledningstilslutning [in]1/2 in
Ventilatordiameter [mm]450 mm
Ventilatorvingestørrelse [mm]450.000 mm
VersionDescriptionW16 : ??

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt135 Kilogram
Nettovægt125 Kilogram
Egenskab
Værdi
Volume596.333 Liter
EAN/UPC5715162887929