Danfoss logo
Optyma™ High Ambient 52 Pack 1 fan

OP-LPHE068NTW07N

114X7151

Segmentanvendelse: Lavt modtryk, Kølemidler: R404A, Kompressorstrømforsyning [V]: 230/1/60
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal faser (kompressor)1
Antal faser (ventilator)1
Antal ventilatorer1
ApplikationerLBP
BeskrivelseOP-LPHE068NTW07N
Bredde [mm]1061.00 mm
Compressor modelNTZ68
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Effektforbrug for ventilator v. 60 Hz [W]215 W
Elektrisk kodeN
EU RoHS-overensstemmelseOut of scope
FamilyOptyma™ High Ambient 52 Pack
Fase1
Frekvens [Hz]60 Hz
HastighedsplatformFixed-speed
Høj værdi for nominel spænding ved 60 Hz [V]230 V
Indeholder batterierNo
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
KølemidlerR404A
Kompressorstrømforsyning [V]230/1/60
Kondensatorspole, indvendig volumen0.61 L
KondensatortypeD7
Længde [mm]434 mm
Egenskab
Værdi
Lav værdi for spændingsområde ved 60 Hz [V]208 V
Luftstrøm v. 60 Hz [m³/h]3250 m³/h
Lydniveau @ 60Hz [db(A)]70 dBA
Lydtryksniveau 50 Hz (v. 10 m afstand) [db(A)]39 dBA
Material DescriptionOP-LPHE068NTW07N
ModelnummerOP-LPHE068NTW07N
Product lineCondensing Units
ProduktgruppeKondenseringsaggregater
ProduktnavnPackage unit
ProdukttypeOptyma™ High Ambient 52 Pack W07
Receivervolumen [L]3.4 L
SegmentanvendelseLavt modtryk
Spænding 60Hz [V]207 V
Spænding 60Hz [V] [Maks.]253 V
TeknologiStempel
Totalhøjde [mm]815.0 mm
Udgangseffekt for ventilator v. 60 Hz [W]130 W
Ventilatordiameter [mm]456 mm
Ventilatorspænding v. 60 Hz (maks.) [V] [Min]207 V
Ventilatorstrøm v. 60 Hz [A]0.96 A
Ventilatorstrømforsyning [V/Ph/Hz]230/1/60
Ventilatortype hætte/skærmH2
Ventilatorvingestørrelse [mm]456.000 mm
VersionW07

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt112 Kilogram
Nettovægt90 Kilogram
Egenskab
Værdi
Volume368.82 Liter
EAN/UPC5702428561488