OP-LPHE048NTW07N
114X7150
Segmentanvendelse: Lavt modtryk, Kølemidler: R404A, Kompressorstrømforsyning [V]: 230/1/60
Dette produkt er udgået.
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.
114X7150
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal faser (kompressor) | 1 |
| Antal faser (ventilator) | 1 |
| Antal ventilatorer | 1 |
| Applikationer | LBP |
| Beskrivelse | OP-LPHE048NTW07N |
| Bredde [mm] | 1061.00 mm |
| Compressor model | NTZ48 |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Effektforbrug for ventilator v. 60 Hz [W] | 215 W |
| Elektrisk kode | N |
| EU RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Family | Optyma™ High Ambient 52 Pack |
| Fase | 1 |
| Frekvens [Hz] | 60 Hz |
| Hastighedsplatform | Fixed-speed |
| Høj værdi for nominel spænding ved 60 Hz [V] | 230 V |
| Indeholder batterier | No |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Kølemidler | R404A |
| Kompressorstrømforsyning [V] | 230/1/60 |
| Kondensatorspole, indvendig volumen | 0.61 L |
| Kondensatortype | D7 |
| Længde [mm] | 434 mm |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Lav værdi for spændingsområde ved 60 Hz [V] | 208 V |
| Luftstrøm v. 60 Hz [m³/h] | 3250 m³/h |
| Lydniveau @ 60Hz [db(A)] | 70 dBA |
| Lydtryksniveau 50 Hz (v. 10 m afstand) [db(A)] | 39 dBA |
| Material Description | OP-LPHE048NTW07N |
| Modelnummer | OP-LPHE048NTW07N |
| Product line | Condensing Units |
| Produktgruppe | Kondenseringsaggregater |
| Produktnavn | Package unit |
| Produkttype | Optyma™ High Ambient 52 Pack W07 |
| Receivervolumen [L] | 3.4 L |
| Segmentanvendelse | Lavt modtryk |
| Spænding 60Hz [V] | 207 V |
| Spænding 60Hz [V] [Maks.] | 253 V |
| Teknologi | Stempel |
| Totalhøjde [mm] | 815.0 mm |
| Udgangseffekt for ventilator v. 60 Hz [W] | 130 W |
| Ventilatordiameter [mm] | 456 mm |
| Ventilatorspænding v. 60 Hz (maks.) [V] [Min] | 207 V |
| Ventilatorstrøm v. 60 Hz [A] | 0.96 A |
| Ventilatorstrømforsyning [V/Ph/Hz] | 230/1/60 |
| Ventilatortype hætte/skærm | H2 |
| Ventilatorvingestørrelse [mm] | 456.000 mm |
| Version | W07 |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 112 Kilogram |
| Nettovægt | 90 Kilogram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Volume | 368.82 Liter |
| EAN/UPC | 5702428561495 |