Danfoss logo
Optyma™ Cooler Front

DACC RX M645.1A4/A1H

114U0022

Kølemidler: R404A; R507A; R448A; R449A, Kompressorstrømforsyning [V]: 230/1/50 230/1/60

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
AfrimningAir Defrost
Antal ventilatorer3
ApplikationerHBPMBP
AWEF vistJa
AWEF-applikationIndendørs
BeskrivelseDACC RX M645.1A4/A1H
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Effektforbrug for ventilator v. 60 Hz [W]495 W
EU RoHS-overensstemmelseOut of scope
Evaporator typeFin and Tube
FamilyOptyma™ Cooler
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Indeholder batterierNo
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
KølemidlerR404AR448AR449AR507A
Kompressorstrømforsyning [V]230/1/50 230/1/60
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Egenskab
Værdi
Luftstrøm v. 60 Hz [m³/h]9705 m³/h
Material DescriptionOptyma DACC RX M645.1A4/A1H
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
MCC (maksimal optagen strøm)4.23 A
ModelnummerDACC RX M645.1A4/A1H
Product lineCondensing Units
ProduktgruppeKondenseringsaggregater
ProduktnavnPackage unit
ProdukttypeOptyma™ Cooler (Mid profile)
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
SegmentanvendelseMedium profile
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Ventilatordiameter [mm]400 mm
Ventilatorstrøm v. 60 Hz [A]1.30 A
Ventilatorstrømforsyning [V/Ph/Hz]230/1/50 230/1/60
VersionDescription1A : Optyma multikølemiddel-køler, lamel- og rørfordamper, luftafrimning

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt135.7 Kilogram
Nettovægt118 Kilogram
Egenskab
Værdi
Volume1156.896 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm