Danfoss logo
Condensing Units, Bare unit SHG, SHG66e

SHGX66e/1750-4 L

115Z16633

Kølemidler: R404A; R452A; R134a; R513A; R448A; R450A; R449A, null: 16633

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Afgangstilslutning kommentarerStandard
Afgangstilslutning kommentarerSoldering
Afgangstilslutning kommentarerStandard
Afgangstilslutning kommentarerSoldering
Afgangstilslutning størrelse [in]1-5/8 in
Antal ventilatorer4
Anti-vibration padsYes
BeskrivelseSHGX66e/1750-4 L
Cylinder6
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Discharge connection size [mm]42.00 mm
Dual HP/LP pressure switchYes
Effektforbrug for ventilator v. 50 Hz [W]550 W
Effektforbrug for ventilator v. 60 Hz [W]800 W
EU RoHS-overensstemmelseOut of scope
FamilySHG L
Fase3
Frekvens [Hz]50 Hz
Hot gas temperature sensorNo
Indeholder batterierNo
IP-klasseIP66
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
KølemidlerR134aR404AR448AR449AR450AR452AR513A
Kompressorstrømforsyning [V]380-420V Y/YY -3- 50Hz PW
Længde [mm]1251.0 mm
Legacy BOCK ID16633
Egenskab
Værdi
Luftstrøm v. 50 Hz [m³/h]20000 m³/h
Luftstrøm v. 60 Hz [m³/h]24500 m³/h
Material DescriptionCOND. UNIT SHGX66e/1750-4 L_Z
Max pressure (PS) - high side28.00 bar
Max pressure (PS) - low side19.00 bar
Maximum fan power @ 50 Hz [W]525
ModelnummerSHGX66e/1750-4 L
MotorbeskyttelseINT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Oil differential pressure sensorYes
Oil pressure safety switchNo
Oil separatorYes
Oil service valveNo
Oil sump heater230V - 1 - 50/60 Hz, 160W
Oil temperature sensorNo
OlietypeBOCKlub E55
Product lineCondensing Units
ProduktgruppeBock Semi-Hermetic Condensing Units
ProduktnavnBare unit
ProdukttypeSHGX66
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)Boric acid (CAS no. 10043-35-3)
Safety valve for receiverNo
Step protection for CR/SUNo
Suction connection size [mm]54.00 mm
Sugetilslutning størrelse [in]2-1/8 in
TeknologiBock Semi-Hermetic Condensing Unit

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt618.3 Kilogram
Nettovægt554.9 Kilogram
Egenskab
Værdi
Volume2159.789 Liter